DAC8775 (正在供货)

16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)

16 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC) - DAC8775
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
DAC8775 IBIS Model IBIS Model ZIP 49 KB 2017年 2月 8日 18 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DAC8775 评估模块 DAC8775EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计(经过 EMC/EMI 测试)

该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 模拟前端提供电压和电流输出。集成自适应电源管理可将芯片的功耗降至最低。此外,实现外部保护电路,以抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具