DAC8771
- 输出电流:
- 0mA - 24mA;3.5mA - 23.5mA;
0mA - 20mA;4mA - 20mA;±24mA
- 0mA - 24mA;3.5mA - 23.5mA;
- 输出电压(可配置或不配置 20% 的超量程):
- 0V - 5V;0V - 10V;±5V;±10V
- 0V - 6V;0V - 12V;±6V;±12V
- 自适应电源管理
- 单宽电源引脚
- 12V - 36V(使用降压/升压转换器)
- 12V - 33V(不使用降压/升压转换器)
- ±0.1% 满量程范围 (FSR) 总未调节误差 (TUE)
- 微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
- 5V 内部基准(10ppm/°C 最大值)
- 5V 内部数字电源输出
- CRC/帧错误检查,看门狗定时器
- 过热报警、开路/短路
- 报警条件下的安全操作
- 自动学习功能
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC8771 是一款单通道的精密全集成 16 位数模转换器 (DAC),具有自适应电源管理功能,适用于工业控制 应用中,低功耗是一个关键问题。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器上的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过降压/升压转换器在 4V 至 32V 范围内进行调节。通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级 (±15V) 生成可编程电源电压。DAC8771 包含一个 LDO,用于从单电源引脚生成数字电源 (5V),特别适合用于支持隔离式 应用中,低功耗是一个关键问题。
DAC8771 还采用一种 HART 信号接口,支持在电流输出中叠加外部 HART 信号。电流输出 DAC 压摆率由寄存器通过编程设定。该器件可在使用集成降压/升压转换器的情况下由 +12V 至 +36V 的单个外部电源供电,或在禁用降压/升压转换器的情况下由多个外部电源供电。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有自适应电源管理功能的 DAC8771 单通道 16 位电压或电流输出数模转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 2月 20日 |
应用手册 | HART 协议基本指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
应用简报 | Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules | 2018年 6月 12日 | ||||
用户指南 | DAC8771 Evaluation Module | 2018年 2月 21日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC8771EVM — DAC8771 评估模块
DAC8771 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8771 器件的功能和性能。DAC8771 是一款带有自适应电源管理的 16 位单通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。DAC8771EVM 包含与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01535 — 适用于电源隔离式超紧凑型模拟输出模块的参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。