ZHCSF34D April 2016  – December 2017 DAC60004 , DAC70004 , DAC80004

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2ESD Ratings
    3. 7.3Recommended Operating Conditions
    4. 7.4Thermal Information
    5. 7.5Electrical Characteristics
    6. 7.6DACx0004 Timing Requirements
    7. 7.7Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Output Amplifier
      2. 8.3.2Reference Buffer
      3. 8.3.3Power-On Reset
        1. 8.3.3.1POR Pin Feature
        2. 8.3.3.2Internal Power-On Reset (IPOR) Levels
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1Serial Interface
        1. 8.4.1.1Stand-Alone Mode
          1. 8.4.1.1.1SYNC Interrupt - Stand-Alone Mode
          2. 8.4.1.1.2Read-Back Mode
        2. 8.4.1.2Daisy-Chain Mode
          1. 8.4.1.2.1SYNC Interrupt - Daisy-Chain Mode
      2. 8.4.2SPI Shift Register
      3. 8.4.3DAC Power-Down Modes
      4. 8.4.4CLR Pin Functionality and Software CLEAR Mode
        1. 8.4.4.1DAC Clear Mode Registers
      5. 8.4.5LDAC Pin Functionality
        1. 8.4.5.1Software LDAC Mode Registers
      6. 8.4.6Software Reset Mode
      7. 8.4.7Output Short Circuit Limit Register
      8. 8.4.8Status Register
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Application - Digitally Controlled Asymmetric Bipolar Output
      1. 9.2.1Design Requirements
      2. 9.2.2Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1接收文档更新通知
    2. 12.2相关链接
    3. 12.3社区资源
    4. 12.4商标
    5. 12.5静电放电警告
    6. 12.6Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 真正的 16 位性能:1 LSB 积分非线性 (INL)/微分非线性 (DNL)(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量:1nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 电流消耗:1mA/通道
  • 50Mhz、四线制或三线制串行外设接口 (SPI) 兼容接口
  • 用于回读和菊花链连接的 SDO 引脚
  • 上电复位至零量程或量程中点
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 多种封装:
    • 微型 14 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
    • 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 便携式仪表
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块(4mA-20mA)
  • 闭环伺服器控制
  • 数据采集系统

说明

DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。

DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。

DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
DACx0004VSON (14)3.00mm x 4.00mm
DACx0004TSSOP (14)5.00mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

DACx0004 框图

DAC80004 DAC70004 DAC60004 SLASE44_DACx0004_Block_diagrams.gif

线性误差与数字输入编码间的关系

DAC80004 DAC70004 DAC60004 D014_slase44.gif