DAC6578
- Relative Accuracy:
- DAC5578 (8 bit): 0.25LSB INL
- DAC6578 (10 bit): 0.5LSB INL
- DAC7578 (12 bit): 1LSB INL
- Glitch Energy: 0.15nV-s
- Power-On Reset to Zero Scale or Midscale
- Devices in the TSSOP Package Reset to Zero Scale
- Devices in the QFN Package Reset to Zero Scale or Midscale
- Ultra-Low Power Operation: 0.13mA/ch at 5V
- Wide Power-Supply Range: +2.7V to +5.5V
- 2-Wire Serial Interface (I2C compatible)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- Portable Instrumentation
- Closed-Loop Servo Control
- Process Control
- Data Acquisition Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC5578 (8 bit), DAC6578 (10 bit), and DAC7578 (12 bit) are low-power, voltage-output, octal channel, digital-to-analog converters (DACs). The devices are monolithic, provide good linearity,and minimize undesired code-to-code transient voltages (glitch).
The devices use a versatile, 2-wire serial interface that is I2C-compatible and operates at clock rates of up to 3.4MHz. Multiple devices can share the same bus.
The devices incorporate a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up to zero-scale or midscale until a valid code is written to the device. These devices also contain a power-down feature, accessed through the serial interface, that reduces the current consumption of the devices to typically 0.42µA at 5V. Power consumption is typically 2.32mW at 3V, reducing to 0.68µW in power-down mode. The low power consumption and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DAC5578, DAC6578, and DAC7578 are drop-in and functionally-compatible with the DAC7678. All devices are available in a 4x4, QFN-24 package and a TSSOP-16 package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 8/10/12-Bit, Octal-Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output, 2-Wire Interface DACs 数据表 (Rev. B) | 2012年 8月 30日 | |||
应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC7678EVM — DAC7678 评估模块
DAC7678EVM 设计用来评估 DAC7678、DAC5578、DAC6578 或 DAC7578 数模转换器。默认情况下,DAC7678EVM 安装有 DAC7678,但可采用任何一种其他引脚可兼容器件进行替换。该 EVM 使您可以轻松快捷地评估这个低功率、高分辨率、8 至 12 位系列数模转换器 (DAC) 的功能和性能。使用了双线 I?C 接口头,可以轻松连接从 DAC 至任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统的 SCL 和 SDA 引脚。默认情况下,DAC7678EVM 设计为使用板载外部参考,但可以适当修改以使用 DAC 内部参考(如果是 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。