数据表
DAC60504
- 性能
- INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
- TUE:FSR 最大值 ±0.1%
- 集成 2.5V 精密内部基准电压
- 初始精度:±5 mV,最大值
- 低温漂:2ppm/°C(典型值)
- 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
- 灵活的输出配置
- 用户可选增益:2、1 或 ½
- 复位至零标度或中标度
- 宽运行范围:
- 电源:2.7V 至 5.5V
- 温度:–40˚C 至 +125˚C
- 50MHz,SPI 兼容串行接口
- 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
- 菊链运行
- CRC 误差校验
- 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
- 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。
通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。
DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。
DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有内部基准电压的 DACx0504 四通道 16、14、12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 3月 8日 |
EVM 用户指南 | DACx0504 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2020年 4月 13日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。