DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) | 德州仪器 TI.com.cn

DAC38RF85 (正在供货)

14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) - DAC38RF85
 

描述

DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。

该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。

特性

  • 14 位分辨率
  • 最大 DAC 采样率:9GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0dBm
      • DAC38RF83/93/85:3dBm(2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上 PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
        • WCDMA 邻载波泄漏比 (ACLR):75dBc
        • WCDMA 备选 ACLR:77dBc
      • fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
        • 20MHz LTE ACLR:63dBc
      • fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz
        • IMD3 = 70dBc(–6dBFS,10MHz 音调间隔)
        • NSD = –157dBc/Hz
  • 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
    • 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最高通道速率:12.5Gbps
  • 具有集成巴伦的单端输出 (DAC38RF80/90/84) 覆盖 700MHz 至 3800MHz
  • 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9GHz 或 8.9GHz
  • 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
  • 电源:–1.8V、1V、1.8V
  • 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 DACs (>10MSPS)

 
Sample / Update Rate (MSPS)
Features
Internal PLL
Resolution (Bits)
DAC Channels
Interface
SFDR (dB)
Supply Voltage(s) (V)
Power Consumption (Typ) (mW)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
Interpolation
Output Power (dBm)
Architecture
Output Type
Reference: Type
DAC38RF85 DAC38RF80 DAC38RF82 DAC38RF83 DAC38RF84 DAC38RF86 DAC38RF87 DAC38RF89 DAC38RF90 DAC38RF93 DAC38RF96 DAC38RF97
9000     9000     9000     9000     9000     9000     6200     8400     9000     9000     9000     6200    
Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed    
6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     9 GHz GSM     6 GHz GSM     5, 7.5 GHz     6, 9 GHz     6, 9 GHz     9 GHz GSM     6 GHz GSM    
14     14     14     14     14     14     14     14     14     14     14     14    
1     2     2     2     1     2     2     2     2     2     2     2    
JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B     JESD204B    
72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72    
-1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8 , 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8     -1.8, 1.0, 1.8    
2195     3800     3800     3800     2195     3800     3800     3800     3800     3800     3800     3800    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA     FCBGA    
See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)