CSD88537ND
- 超低 Qg 和 Qgd
- 雪崩额定值
- 无铅
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
应用范围
- 用于电机控制的半桥
- 同步降压转换器
这款双路小外形尺寸 (SO)-8,60V,12.5mΩ NexFET 功率 MOSFET 旨在用作低电流电机控制应用中的半桥。
顶视图 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 RθJA = 60°C/W,这是在一个厚度 0.06 英寸环氧树脂 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2,2 盎司 的铜焊盘上测得的典型值。最大 RθJL = 20°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD88537ND 双路 60V N 通道 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 9月 10日 |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |
应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)
DRV8307EVM — DRV8307 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块
三相无刷电机前置驱动器 DRV8307 可驱动无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机 - 通常称为永磁同步 (PMSM) 电机。这款简单的前置驱动器面向 12V 和 24V 电机,拥有一个 PWM 电流控制接口、三个霍尔传感器输入以及锁定转子检测和重启功能。
DRV8307EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV8307。用户可使用板载电位器来控制 DRV8307,或可为专门的测试引脚提供 PWM。此 EVM 是一种经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。应用范围包括泵和工业设备、点钞机和打印机。
DRV8308EVM — DRV8308 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块
三相无刷电机前置驱动器DRV8308 可驱动无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机 - 通常称为永磁同步 (PSMS) 电机。这种可配置的前置驱动器瞄准的是 12V 和 24V 电机,拥有一个具备先进通信计时与控制功能的集成数字速度环路。
DRV8308EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV8308。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8308。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。应用范围包括泵和工业设备、点钞机和打印机。
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
软件
计算工具
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
TIDA-00195 — 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad (...)
TIDA-00740 — 自动扭矩实施方案参考设计
PMP10668 — 采用 LM3150 的 13.2V 至 36V 宽输入、10V/4A 输出同步降压参考设计
PMP10668 is synchronous buck solution which accepts an input voltage of 13.2V to 36Vin and provides a 10V output capable of supplying continuous 4A and transient 10A of current to the load. With COT control, no loop compensation circuit needed and could get good load transient performance. (...) |
TIDA-00261 — 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计
TIDA-00197 — 具有速度控制功能的无刷直流电机
TIDA-00196 — 12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。