CSD87384M
- 半桥电源块
- 电流 25A 时,系统效率达到 90.5%
- 高达 30A 的工作电流
- 高密度 - 5mm × 3.5mm 接合栅格阵列 (LGA) 封装
- 双侧冷却能力
- 超薄 - 最大厚度为 0.48mm
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 低开关损耗
- 超低电感封装
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 无铅
应用范围
- 同步降压转换器
- 高频应用
- 高电流、低占空比应用
- 多相位同步降压转换器
- 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
此 CSD87384M NexFET 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 5.0mm × 3.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,此款产品可提供高效且灵活的解决方案,此解决方案在与外部控制器或驱动器的任一 5V 栅极驱动成对使用时,均可提供一个高密度电源。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD87384M 同步降压 NexFET 电源块 II 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 7月 6日 |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
用户指南 | CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 | ||||
设计指南 | Design Summary Power Block II | 2013年 4月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
CSD87384MEVM-603 — - 具有电源块 II CSD87384M 的同步降压转换器
CSD87384MEVM-603 将德州仪器 (TI) 的 NextFETTM 电源块 II CSD87384M 与控制器 TPS51219RTE 结合使用,形成一种同步降压转换器。CSD87384M NexFET™ 电源块 II 是一种适合同步降压应用的高度优化设计,其采用小外形 5.0mmx3.5mm 和超低高度(最大值 0.48mm),可提供高电流和高效率。此 EVM 可支持高达约 30W 的应用。
用户指南: PDF
计算工具
计算工具
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
产品
MOSFET
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PTAB (MPB) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。