CSD87381P
- 半桥电源块
- 10A 电流下的系统效率达 90%
- 工作电流高达 15A
- 高密度 - 3mm × 2.5mm 接合栅格阵列封装 (LGA) 尺寸
- 双侧冷却能力
- 超薄 - 最大厚度为 0.48mm
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 低开关损耗
- 低电感封装
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 无铅
应用范围
- 同步降压转换器
- 高电流、低占空比应用
- 多相位同步降压转换器
- 负载点 (POL) 直流 - 直流转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
此 CSD87381P NexFET 电源块 II 是针对同步降压应用的高度优化设计,能够在 3mm × 2.5mm 的小外形尺寸封装内提供大电流和高效率。 针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,这款产品可提供高效且灵活的解决方案,在与外部控制器/驱动器的任一 5V 栅极驱动器配套使用时,可提供一个高密度电源。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD87381P 同步降压 NexFET 电源块 II 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2015年 6月 11日 |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |
白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 | ||||
用户指南 | CSD87381PEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014年 2月 6日 | ||||
设计指南 | Design Summary Power Block II | 2013年 4月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
计算工具
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
产品
电源块
N 沟道 MOSFET
参考设计
TIDA-01393 — TIDA-01393
This reference design is a configurable power solution designed to handle the entire Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) family of MPSoC devices across various use cases.
The various versions of the TPS65086x PMIC allow this design to power devices from the basic ZU2CG device with a dual-core Arm® (...)
参考设计
PMP20084 — 0.9V/10A PMBus POL 电源参考设计
This reference design is a 3.3Vin to 0.9V @ 10A power supply in a small form-factor, cost-effective design. It uses the TPS40400 controller in conjunction with the CSD87381P (a high and low side FET IC). The TPS40400 features full PMBUS telemetry for enhanced monitoring and control. The (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PTAB (MPC) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。