CDCV304
- General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
- Operating Frequency
- 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
- Low Output Skew: <100 ps
- Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
- Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
- Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
- PCI-X Compliant
- 8-Pin TSSOP Package
The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.
The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 85°C for automotive and industrial applications.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCV304 200-MHz General-Purpose Clock Buffer, PCI-X Compliant 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 2017年 10月 16日 | ||
应用手册 | Clocking Design Guidelines: Unused Pins | 2015年 11月 19日 | ||||
应用手册 | Using TI's CDCV304 w/Backplane Transceiver (TLK1201/1501/2201/2501/2701/3101) (Rev. A) | 2006年 4月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC08200EVM — 具有内部采样保持功能的 ADC08200 8 位 200MSPS 低功耗 ADC 评估模块
ADC08200 评估模块 (EVM) 适用于评估高速
CMOS 接口 ADC08200。该 ADC08200EVM 只需极少的简单外部组件,最大限度地降低了系统成本和功耗。
ADC1173EVM — ADC1173 8 位 15MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块
The ADC1173 evaluation module (EVM) is used to evaluate the ADC1173 8-bit, 15-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The EVM has a single-ended, DC-coupled analog input to accommodate the ADC1173 full-scale sampling range. The ADC1173EVM is designed to connect directly to a variety of (...)
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00076 — 相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (%EVM) 测量
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。