CDCEL824 CDCEL824 可编程 2 PLL 时钟合成器 | 德州仪器 TI.com.cn

CDCEL824 (正在供货)

CDCEL824 可编程 2 PLL 时钟合成器

CDCEL824 可编程 2 PLL 时钟合成器 - CDCEL824
 

备选器件推荐

  • CDCEL925  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   Footprint compatible Clock generator with 5 outputs

描述

CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。

CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。

例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。

该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。

三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。

CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • 灵活的时钟驱动器
    • 3 个用户定义的控制输入 [S0/S1/S2]:例如,开关频率、输出使能或断电
    • 启用 0-PPM 时钟生成
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶振:20MHz 至 30MHz
    • 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 130MHz
  • 高达 201MHz 的可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 集成了 PLL 环路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值为 80ps)
  • 1.8V 器件电源
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 激光测距应用

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扩频时钟

 
Input Level
Output Level
Features
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
Divider Ratio
Function
Jitter-Peak to Peak(P-P) or Cycle to Cycle(C-C)
Number of Outputs
Output Frequency (Max) (MHz)
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Skew (ps)
Programmability
CDCEL824 CDCE925 CDCE937 CDCE949 CDCEL913 CDCEL925 CDCEL937 CDCEL949
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal
LVCMOS    
Crystal    
LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS     LVCMOS    
Integrated EEPROM
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Integrated EEPROM
Multiplier/Divider
Spread Spectrum Clocking (SSC)    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
16TSSOP     16TSSOP     20TSSOP     24TSSOP     14TSSOP     16TSSOP     20TSSOP     24TSSOP    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
1.75 | 1ku     1.93 | 1ku     2.14 | 1ku     2.35 | 1ku     1.60 | 1ku     1.80 | 1ku     2.14 | 1ku     2.35 | 1ku    
  Universal     Universal     Universal     Universal     Universal     Universal     Universal    
Clock Generator     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer     Clock Synthesizer    
60 ps     60 ps     60 ps     60 ps     60 ps     60 ps     60 ps     60 ps    
4     5     7     9     3     5     7     9    
201     230     230     230     230     230     230     230    
8     8     8     8     8     8     8     8    
150     150     150     150     150     150     150     150    
EEPROM     EEPROM     EEPROM     EEPROM     EEPROM     EEPROM     EEPROM     EEPROM    

特色工具和软件