可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ79616-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 16S/14S/12S Battery Monitor, Balancer and Integrated Hardware Protector in a smaller package (10 mm × 10 mm) and with wider operating temperature (–40°C to +125°C)

产品详情

Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 27 Features Cell balancing Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 Communication interface SPI Operating current (typ) (µA) 10500
Number of series cells (min) 3 Vin (max) (V) 27 Features Cell balancing Device type Cell monitor and balancer Number of series cells (max) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 Communication interface SPI Operating current (typ) (µA) 10500
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 3 节至 6 节电池支持,所有化合物
  • 热插拔
  • 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
  • 支持垂直堆叠的接口
  • 器件之间无需隔离组件
  • 高精度模数转换器 (ADC):
    • ±1mV 典型精度
    • 14 位分辨率,6µs 转换时间
    • 九个 ADC 输入
    • 支持同步测量的专用引脚
  • 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
  • 内置比较器(二级保护器)支持:
    • 过压和欠压保护
    • 过热保护
    • 可编程的阈值和延迟时间
    • 专用故障信号
  • 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
    • 通过外部组件设置均衡电流
  • 电源电压范围:7.2V 至 27V 连续电压以及 36V 峰值
  • 低功耗:
    • 休眠电流典型值为 12µA,空闲电流典型值为 45µA
  • 集成 5V、3mA 高精度 LDO
  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C4B
  • 3 节至 6 节电池支持,所有化合物
  • 热插拔
  • 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
  • 支持垂直堆叠的接口
  • 器件之间无需隔离组件
  • 高精度模数转换器 (ADC):
    • ±1mV 典型精度
    • 14 位分辨率,6µs 转换时间
    • 九个 ADC 输入
    • 支持同步测量的专用引脚
  • 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
  • 内置比较器(二级保护器)支持:
    • 过压和欠压保护
    • 过热保护
    • 可编程的阈值和延迟时间
    • 专用故障信号
  • 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
    • 通过外部组件设置均衡电流
  • 电源电压范围:7.2V 至 27V 连续电压以及 36V 峰值
  • 低功耗:
    • 休眠电流典型值为 12µA,空闲电流典型值为 45µA
  • 集成 5V、3mA 高精度 LDO

bq76PL536A-Q1 器件是用于三至六节串联锂离子电池的可堆叠电池监控器和保护器。bq76PL536A-Q1 集成了模拟前端 (AFE) 以及精密模数转换器 (ADC),用于精确测量电池电压。使用一个单独的 ADC 来测量温度。

除测量温度外,该器件还对各通道提供过压和欠压监控保护。通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。

可通过堆叠式 bq76PL536A-Q1 器件来实现对由 192 节电池组成的电池组的支持。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。

bq76PL536A-Q1 器件是用于三至六节串联锂离子电池的可堆叠电池监控器和保护器。bq76PL536A-Q1 集成了模拟前端 (AFE) 以及精密模数转换器 (ADC),用于精确测量电池电压。使用一个单独的 ADC 来测量温度。

除测量温度外,该器件还对各通道提供过压和欠压监控保护。通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。

可通过堆叠式 bq76PL536A-Q1 器件来实现对由 192 节电池组成的电池组的支持。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 EV 和 HEV 的 bq76PL536A-Q1 3 至 6 节锂离子电池监控器和二级保护 IC单元 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 6月 23日
应用手册 Designing EMI/EMC Safe Battery Pack 2016年 6月 14日
技术文章 How batteries may make travel on Mars easier PDF | HTML 2016年 1月 27日
用户指南 bq76PL536A and bq76PL536A-Q1 EVM Quick Start Guide (Rev. D) 2015年 7月 28日
应用手册 bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B) 2011年 7月 5日
应用手册 Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 2010年 12月 16日
应用手册 Improving Communications With the bq76PL536 2010年 8月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76PL536EVM-3 — 用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块

BQ76PL536EVM-3,用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块。UG 文档涵盖了德州仪器 (TI) bq76PL536 评估模块 (EVM) 的初始连接和安装,以套件形式提供,包括 EVM 板、Aardvark USB-SPI 适配器以及进行蜂窝至 EVM 连接的连接器。本文档不是使用 '536 集成电路及其功能的全面指南。有关详细信息,请参阅器件数据表

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

BQ76PL536EVM-3-SW — BQ76PL536EVM-3 软件

BQ76PL536EVM-3 工具通过接口与 bq76PL536EVM-3 评估板连接
封装 引脚 下载
HTQFP (PAP) 64 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频