主页 电源管理 电池管理 IC 电池充电器 IC

无线电源发送器控制器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器
  • 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计
  • 适用于无线充电联盟 (WPC) 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持高达 5W 的接收功率
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL) 通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测方法 (FOD) 可防止发送器和接收器线圈之间的物体过热

应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线充电器
  • 专用无线充电器
  • 医疗和工业应用
  • 汽车及其他车辆配件
  • 有关 TI 无线电源解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器
  • 专为与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计
  • 适用于无线充电联盟 (WPC) 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持高达 5W 的接收功率
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL) 通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测方法 (FOD) 可防止发送器和接收器线圈之间的物体过热

应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线充电器
  • 专用无线充电器
  • 医疗和工业应用
  • 汽车及其他车辆配件
  • 有关 TI 无线电源解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com/wirelesspower

All trademarks are the property of their respective owners.

bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。

bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting™ (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。

通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案。

bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

bq500511 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。

bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting™ (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性。 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。

通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况,bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案。

bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq500511 适用于 WPC v1.2 A11 发送器的低成本 5V 无线电源发送器控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 28日
应用手册 bq500511 Wireless Power Transmitter I2C Interface 2016年 3月 4日
EVM 用户指南 BQ50002 Wireless Power TX Evaluation Module User's Guide 2015年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

CAD/CAE 符号

bq50002EVM-607 Design Files

SLUC596.ZIP (1182 KB)
光绘文件

bq50002EVM-607 Gerber Files

SLUC597.ZIP (537 KB)
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频