产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电池平衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电终止时间
    • CHG/DSG FET
    • 模拟前端 (AFE)
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电池均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示屏
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电池平衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电终止时间
    • CHG/DSG FET
    • 模拟前端 (AFE)
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电池均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示屏
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)

BQ40Z80 器件采用已获专利的 Impedance Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池组的解决方案,可为 2-6 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护和认证等各种特性。

BQ40Z80 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证具有用于认证密钥的安全存储器,可确保识别真正的电池组。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件有八个多功能引脚,可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、Presence 引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO,并用作主机处理器的中断。

BQ40Z80 器件采用已获专利的 Impedance Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池组的解决方案,可为 2-6 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护和认证等各种特性。

BQ40Z80 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证具有用于认证密钥的安全存储器,可确保识别真正的电池组。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件有八个多功能引脚,可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、Presence 引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO,并用作主机处理器的中断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ40Z80 2-6 节锂离子电池组管理器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 14日
* 用户指南 BQ40Z80 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 BQ40Z80量产校准代码示例 2021年 6月 10日
应用手册 TI电量计外围电路设计指导 2021年 4月 1日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
EVM 用户指南 bq40z80EVM Li-Ion Battery Pack Manager Rev B Board User's Guide 2018年 11月 1日
用户指南 TI Fuel Gauge Authentication Key Packager and Programmer Tools 2018年 6月 29日
应用手册 How to Complete a Successful Learning Cycle for the bq40z80 2018年 6月 6日
应用手册 bq40z80 Manufacture, Production, and Calibration 2018年 6月 6日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块

bq40z80 EVM 包含一个 bq40z80、两个 bq771807 次级保护器以及指向基于 Microsoft Windows 的 PC 软件链接,该软件可用于监控和预测容量,执行电池平衡,监控关键参数,防止 2、3、4、5、6 或 7 节串联锂离子或锂聚合物电池包的电池过度充电、过度放电、短路和过流。该电路具有至 USB 的板载 EV2400 接口,因此软件可读取 bqz40z80 数据寄存器,对不同电池包配置的芯片组进行编程,记录循环数据以便进一步评估,并评估解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
固件

SLUC672 BQ40z80 Device Firmware: 2-Series to 6-Series Battery Pack Manager

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器
软件编程工具

BQKEYPROGRAMMER — 适用于电池电量监测计的密钥编程软件

TI 有多个电量监测计产品可支持电池组防伪认证。用户可在 SHA 和 ECC 之间自行选择电池认证方案。bqKeyPackager 用于打包密钥,而 bqKeyProgrammer 则用于将相应密钥编程到所选监测计中。使用这两个独立工具的目的是让 OEM 能够在一个文件中加密认证密钥,并将其发送至电池组制造商。然后,电池组制造商可以将该文件用作一个数据源,以便支持 bqKeyProgrammer 将密钥编程到监测计中。电池组制造商将无法看到密钥。
封装 引脚 下载
VQFN (RSM) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频