BQ4050 bq40z50 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ4050 (正在供货)

bq40z50 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器

bq40z50 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 - BQ4050
 

描述

德州仪器 (TI) 的 bq4050 器件采用补偿放电终止电压 (CEDV) 技术,是一款高度集成的高精度 1-4 节电池电量测量仪表和保护解决方案,可实现自主的充电器控制和电池平衡。

bq4050 器件提供一个基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及身份验证,适用于锂离子和锂聚合物电池组。

bq4050 电量测量仪表通过一个与 SMBus 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI bqBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存存储器、一组外设和通信端口、N 通道 FET 驱动以及 SHA-1 身份验证变换响应器,融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

特性

  • 高侧保护 N 通道 FET 驱动器可在故障期间实现串行总线通信
  • 采用内部旁路的电池均衡功能可优化电池健康状况
  • 用于故障分析的诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 全面的可编程保护 特性:电压、电流和温度
  • JEITA 充电算法支持智能充电
  • 具有双路独立模数转换器 (ADC) 的模拟前端
    • 同步电流和电压采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差 < 1µV(典型值)
  • 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows®集成
  • LED 显示屏用于充电状态和电池状态指示
  • 适用于编程和数据访问的 100KHz SMBus 1.1 版通信接口,具有 400KHz 交替模式
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 紧凑型 32 引脚 VQFN 封装 (RSM)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量监测

 
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ4050 BQ27542-G1 BQ27750 BQ28Z610 BQ40Z50-R1 BQ40Z50-R2 BQ78Z100
2-4 Cells
Single Cell    
Single Cell     Single Cell     1-2 Cells     2-4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
Single Cell    
1-2 Cells    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer    
29000     32000     14000     14000     29000     29000     14000    
SMBus     HDQ
I2C    
I2C     I2C     SMBus     SMBus     HDQ    
500     100     100     100     100     500     100    
LED     None     None     None     LED     LED     None    
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack    
CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track    
External
Internal    
N/A     N/A     External
Internal    
External
Internal    
External
Internal    
External
Internal    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
SHA-1 Authentication     Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode    
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode    
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
32VQFN     12SON     12SON     12SON     32VQFN     32VQFN     12SON