BQ2980
- 电压保护:
- 过压 (OV):±10mV
- 欠压 (UV):±20mV
- 电流保护:
- 充电过流 (OCC):±1mV
- 放电过流 (OCD):±1mV
- 放电短路 (SCD):±5mV
- 温度保护:
- 过热 (OT)
- 其他特性:
- 支持低至 1mΩ 的检测电阻器 (RSNS)
- 高侧保护
- 高 Vgs FET 驱动器
- 0V 充电(仅限 BQ2980)
- CTR 引脚实现对系统复位/关断的 FET 超驰控制
- 通过外部 PTC 热敏电阻对 CTR 配置二次过热保护
- 电流消耗:
- NORMAL 模式:4µA
- SHUTDOWN 模式:0.1µA(最大值)
- 封装:
- 8 引脚 X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
BQ298xyz 系列器件配备集成式电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池电芯保护,从而在电芯电压范围内保持一致的 Rdson。为了获得更好的系统热性能,BQ298x 器件的精度支持使用低至 1mΩ 的检测电阻器。
通过主机控制对 BQ298x 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xy 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xy 器件禁用此功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于快充/闪充式单节锂离子电池和锂聚合物电池且具有集成式高侧 NFET 驱动器的 BQ298xyz 电压、电流、温度保护器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
EVM 用户指南 | BQ2980EVM-883 Evaluation Module for BQ2980 High-Side Driver | 2017年 5月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ2980EVM-883 — bq2980 单节电池高侧保护器评估模块
BQ2980EVM-883 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2980 系列高侧保护器。BQ2980EVM-883 展示了 BQ2980 系列在快速充电和高电流应用(连续电流高达 8A)中的性能。BQ2980EVM-883 非常适合在智能手机、可穿戴设备、移动电源等应用及各种高电流应用中进行评估。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。