产品详情

Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 2 Features Cell balancing, External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 3 Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Overvoltage protection 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.3
Function Protection Number of series cells (min) 2 Number of series cells (max) 2 Features Cell balancing, External delay capacitor, Overvoltage, Single pin output drive Operating current (typ) (µA) 3 Rating Catalog Vin (max) (V) 10 Overvoltage protection 4.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 4.3 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.3
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 2 节串联电池二级保护
  • 带外部使能控制的自动电量失衡校正
    • ±30mV 使能阈值,0mV 禁用阈值(典型值)
  • 外部电容控制的延迟定时器
  • 外部电阻控制的电量平衡电流
  • 低功耗 ICC < 3µA(典型值)(VCELL(总电压) < VPROTECT
  • 内部电量平衡功能可处理
    高达 15mA 的电流
  • 支持外部电量平衡模式
  • 高精度过压保护:
    • ±25mV(TA = 0°C 至 60°C)
  • 固定过压保护阈值:
    4.30V,4.35V
  • 小型 8 引脚 DRB 封装
  • 2 节串联电池二级保护
  • 带外部使能控制的自动电量失衡校正
    • ±30mV 使能阈值,0mV 禁用阈值(典型值)
  • 外部电容控制的延迟定时器
  • 外部电阻控制的电量平衡电流
  • 低功耗 ICC < 3µA(典型值)(VCELL(总电压) < VPROTECT
  • 内部电量平衡功能可处理
    高达 15mA 的电流
  • 支持外部电量平衡模式
  • 高精度过压保护:
    • ±25mV(TA = 0°C 至 60°C)
  • 固定过压保护阈值:
    4.30V,4.35V
  • 小型 8 引脚 DRB 封装

bq2920x 器件是一款用于 2 节串联锂离子电池组的二级过压保护集成电路 (IC),集成有高精度精密过压检测电路和自动电量失衡校正功能。

该 IC 将 2 节串联电池组中每节电池的电压与出厂设定的内部参考电压进行比较。如果任一电池达到过压状态,OUT 引脚由低电平转换为高电平状态。

bq2920x 可执行基于电压的自动电量失衡校正。当电池电压与内部参考电压相差 30mV(标称值)或以上时,启动电量平衡;当电池电压与内部参考电压相差 0mV(标称值)时,停止电量平衡。电量平衡功能由 CB_EN 引脚使能和禁用。

bq2920x 器件是一款用于 2 节串联锂离子电池组的二级过压保护集成电路 (IC),集成有高精度精密过压检测电路和自动电量失衡校正功能。

该 IC 将 2 节串联电池组中每节电池的电压与出厂设定的内部参考电压进行比较。如果任一电池达到过压状态,OUT 引脚由低电平转换为高电平状态。

bq2920x 可执行基于电压的自动电量失衡校正。当电池电压与内部参考电压相差 30mV(标称值)或以上时,启动电量平衡;当电池电压与内部参考电压相差 0mV(标称值)时,停止电量平衡。电量平衡功能由 CB_EN 引脚使能和禁用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq2920x 用于 2 节串联锂离子电池且具有自动电量平衡功能的电压保护 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 16日
技术文章 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VSON (DRB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频