BQ27542-G1 bq27542-G1 用于电池组的单节锂离子电池电量监测计 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ27542-G1 (正在供货)

bq27542-G1 用于电池组的单节锂离子电池电量监测计

bq27542-G1 用于电池组的单节锂离子电池电量监测计 - BQ27542-G1
 

描述

德州仪器 (TI) 的 bq27542-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。 该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。 这款电量监测计驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。

此电量监测计采用已获专利的 Impedance Track 算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。 该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。

这款电量监测计还特有针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。

特性

  • 电池电量监测计适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池应用(最高容量 14500mAh)
  • 微控制器外设提供:
    • 精确的电池电量监测,最高支持 14500mAh
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 高级电量计量特性
    • 内部短路检测
    • 电池端子断开侦测
  • 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C 接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 12 引脚 2.50mm x 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 满足电池跳变点 (BTP) 要求

应用

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 数码相机与视频摄像机
  • 手持式终端
  • MP3 或多媒体播放器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量监测

 
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27542-G1 BQ27220 BQ27320 BQ27426 BQ27510-G3 BQ27520-G4 BQ27546-G1 BQ27621-G1 BQ27742-G1 BQ27750 BQ27Z561 BQ28Z610 BQ34110 BQ34Z100-G1 BQ35100 BQ4050 BQ40Z50-R1 BQ78350-R1 BQ78Z100
Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     Single Cell     1-2 Cells     2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
>4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
Single Cell    
2-4 Cells
Single Cell    
>4 Cells     1-2 Cells    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH    
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH    
Primary Lithium     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4    
Li-Ion/Li-Polymer    
32000     29000     29000     14000     16000     32000     32000     32000     16000     14000     30000     14000     29000     29000     32000     29000     29000     320000     14000    
HDQ
I2C    
I2C     I2C     I2C     I2C     I2C     HDQ
I2C    
I2C     HDQ
I2C    
I2C     HDQ
I2C    
I2C     I2C     HDQ
I2C    
I2C     SMBus     SMBus     I2C
SMBus    
HDQ    
100     100     100     100     300     100     100     100     200     100     100     100     100     100     100     500     100     100     100    
None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     None     LED     None     LED     LED     LCD
LED
SOC    
None    
Pack     Pack
System    
Pack
System    
System     System     System     Pack     System     Pack     Pack     Pack     Pack     Pack
System    
Pack
System    
Pack
System    
Pack     Pack     Pack     Pack    
Impedance Track     CEDV     CEDV     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Dynamic Voltage Correlation     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track     Primary     CEDV     Impedance Track     CEDV     Impedance Track    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A