产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Control interface I2C Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 与 BQ25703A 引脚对引脚和软件兼容
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB 电力输送 (USB-PD) 输入电流设置
    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8/IMVP9 要求
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8/IMVP9 要求
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
    • 即使没有电池或电池已深度放电亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
    • 电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V VOTG
    • 输出电流限值最高为 6.4A,且具有 50mA 分辨率
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现电池快速充电
  • 当系统仅通过电池供电时,Vmin 有源保护 (VAP) 模式将会在系统峰值功率尖峰期间通过输入电容器为电池补电。
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 用于 2.2µH 至 1.0µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • I 2C 端口优化系统性能与状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
    • ±4% 功率监控器
  • 安全
    • 热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 低电池静态电流
  • 封装:32 引脚 4×4 WQFN
  • 与 BQ25703A 引脚对引脚和软件兼容
  • 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
    • 3.5V 至 24V 输入工作电压
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB 电力输送 (USB-PD) 输入电流设置
    • 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
    • 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
  • 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
    • 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8/IMVP9 要求
    • 输入和电池电流监控器
    • 系统功率监控器,符合 IMVP8/IMVP9 要求
  • 窄电压 DC (NVDC) 电源路径管理
    • 即使没有电池或电池已深度放电亦可瞬时启动
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
    • 电池 MOSFET 可在补电模式下实现理想二极管运行
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V VOTG
    • 输出电流限值最高为 6.4A,且具有 50mA 分辨率
  • TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现电池快速充电
  • 当系统仅通过电池供电时,Vmin 有源保护 (VAP) 模式将会在系统峰值功率尖峰期间通过输入电容器为电池补电。
  • 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
  • 用于 2.2µH 至 1.0µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
  • 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
    • I 2C 端口优化系统性能与状态报告
    • 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
  • 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
  • 高精度调节和监控
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±2% 输入/充电电流调节
    • ±2% 输入/充电电流监测
    • ±4% 功率监控器
  • 安全
    • 热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
  • 安全相关认证:
    • 经 IEC 62368-1 CB 认证
  • 低电池静态电流
  • 封装:32 引脚 4×4 WQFN

此器件是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的 1-4 芯串联电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。

通过 NVDC 配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

BQ25713/BQ25713B 可通过包括 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器在内的各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下, BQ25713/BQ25713B 可支持适用于 1 到 4 芯电池的 USB On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V 可调电压。OTG 输出电压压摆率是可配置的,这符合 USB PD 3.0 PPS 规范。

当仅通过电池为系统供电 且 USB OTG 端口未连接任何外部负载时, BQ25713/BQ25713B 支持 Vmin 有源保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会从电池给 VBUS 电压充电,从而将部分能量存储在输入解耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗上出现较大压降。存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压之下进而导致系统崩溃。该 Vmin 主动保护 (VAP) 特性旨在在 SOC 高功率需求期间吸收系统功率峰值,Intel 强烈建议为具有 1 至 2 节电池的平台配备此特性。

BQ25713/BQ25713B 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

此器件是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可为空间受限的 1-4 芯串联电池充电应用提供元件数很少的高效解决方案。

通过 NVDC 配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。

BQ25713/BQ25713B 可通过包括 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器在内的各种输入源为电池充电。

在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。

在无输入源的情况下, BQ25713/BQ25713B 可支持适用于 1 到 4 芯电池的 USB On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成具有 8mV 分辨率的 3V 至 20.8V 可调电压。OTG 输出电压压摆率是可配置的,这符合 USB PD 3.0 PPS 规范。

当仅通过电池为系统供电 且 USB OTG 端口未连接任何外部负载时, BQ25713/BQ25713B 支持 Vmin 有源保护 (VAP) 特性,借助该特性,该器件会从电池给 VBUS 电压充电,从而将部分能量存储在输入解耦电容器中。在系统峰值功率尖峰期间,大量电流从电池流出,导致从电池到系统的阻抗上出现较大压降。存储在输入电容器中的能量会为系统补电,从而防止系统电压下降到最低系统电压之下进而导致系统崩溃。该 Vmin 主动保护 (VAP) 特性旨在在 SOC 高功率需求期间吸收系统功率峰值,Intel 强烈建议为具有 1 至 2 节电池的平台配备此特性。

BQ25713/BQ25713B 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25713/BQ25713B 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 I2C 窄 VDC 降压/升压电池充电控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 6日
应用手册 BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 31日
模拟设计期刊 医学超声系统中的多电池管理 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 14日
应用手册 如何快速安全地为超级电容器充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 28日
技术文章 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
应用手册 基于TPS65988DJ 的PPS 功能实现以及应用 2019年 7月 8日
技术文章 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
EVM 用户指南 bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 9日
应用手册 Buck boost charger with power path for Super Cap 2018年 8月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25713EVM-017 — BQ25713 I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块

The BQ25713 evaluation module (EVM) is an I2C controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

PMP40441 — 适用于 USB PD PPS 的多芯降压/升压电池充电器系统参考设计

此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器卡 (PMP40442) 可以将充电器配置为通过同一个电源路径进行充电或 OTG。PMP40441/2 与 PD2.0 兼容。它还展示了 BQ25713 能够满足 PD 的可编程电源 (PPS) 标准。在 OTG 方向(也就是将移动电源用作电源),USB 端口可输出 5/9/15/20V 的固定 USB PD 电压以及 3.3V 至 5.9/11/21V 的 USB PD PPS 电压,阶跃小于 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RSN) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频