产品详情

Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1, 2, 3, 4 Charge current (max) (A) 8.128 Vin (max) (V) 24 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface SMBus Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
    • 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
    • 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ± 2% 电流监视精度
    • ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • ACFET 在 100µs 内快速接通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
    • ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
    • ±2% 输入电流(128mA/步长)
    • ±2% 充电电流(64mA/步长)
    • ±2% 放电电流(512mA/步长)
  • 高集成
    • 电池 LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz、800kHz 和
    1MHz
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流
  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
    • 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
    • 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ± 2% 电流监视精度
    • ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • ACFET 在 100µs 内快速接通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
    • ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
    • ±2% 输入电流(128mA/步长)
    • ±2% 充电电流(64mA/步长)
    • ±2% 放电电流(512mA/步长)
  • 高集成
    • 电池 LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz、800kHz 和
    1MHz
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流

bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。

bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。

系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。

bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。

bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。

bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。

bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。

系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。

bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。

bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25710 正在供货 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器 This product is 1-4S buck-boost controller

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq24780S 1 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器(支持电源监视和处理器热量监视) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 8日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用手册 基于TPS65988DJ 的PPS 功能实现以及应用 2019年 7月 8日
EVM 用户指南 bq24780S EVM User's Guide 2015年 4月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计

TIDA-00657 — SMBus 1 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器参考设计

TIDA-00657 参考设计能实现高效率(1-2 A 时高于 90%)以及更快的充电速度(充电电流高达 3 A)。该设计使用 TI 的带混合动力升压模式的 BQ24780 工业创新充电控制器,同时提供电源和处理器热监测功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RUY) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频