BQ24780S (正在供货)

b 具有功率监控器的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器

b 具有功率监控器的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器 - BQ24780S
 

描述

bq24780S 器件是一款高效同步电池充电器,所含元件数较少,适用于空间受限的多化合物电池充电 应用。

bq24780S 器件支持混合动力升压模式(之前称之为“涡轮升压模式”)。当系统电源需求突然超过适配器最大电源水平时,可利用此模式对系统放电。这样适配器就不会受损。

bq24780S 器件利用两个电荷泵分别驱动 N 通道 MOSFET(ACFET、RBFET 和 BATFET),以便自动选择系统电源。

系统电源管理微控制器可以通过 SMBus 对具有较高调节精度的输入电流、充电电流、放电电流和充电电压 DAC 进行编程。

bq24780S 器件可监视适配器电流 (IADP)、电池放电电流 (IDCHG) 和系统电源 (PMON),以便主机根据需要控制 CPU 速度回落或减少系统电源。

bq24780S 器件可对 1、2、3 或 4 节串联锂离子电池充电。

特性

  • 支持混合动力升压模式的工业创新型充电控制器
    • 适配器和电池一同为系统供电,支持 Intel®CPU Turbo 模式
    • 进入升压模式的超快瞬态响应时间为 150µs
    • 混合动力升压模式由 4.5 至 24V 系统供电
    • 1 到 4 节电池由 4.5 至 24V 适配器充电
  • 高精度电源和电流监视,实现 CPU 节能
    • 全面的 PROCHOT 功能
    • ± 2% 电流监视精度
    • ± 5% 系统电源监视精度 (PMON)
  • 可自动选择适配器或电池作为 NMOS 电源
    • ACFET 在 100µs 内快速接通
  • 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限值
    • ±0.4% 充电电压(16mV 步长)
    • ±2% 输入电流(128mA/步长)
    • ±2% 充电电流(64mA/步长)
    • ±2% 放电电流(512mA/步长)
  • 高集成
    • 电池 LEARN(学习)功能
    • 电池状态监视器
    • 升压模式指示器
    • 环路补偿
    • BTST 二极管
  • 针对 过压保护、 过流保护、电池、电感器和 MOSFET 短路保护的增强型安全特性
  • 开关频率:600kHz、800kHz 和
    1MHz
  • 可对 ILIM 引脚进行实时系统控制以限制充电电流和放电电流
  • 适用于 Energy Star 的 0.65mA 适配器待机静态电流

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池充电器 IC

 
Number of Series Cells
Function
Cell Chemistry
Battery Charge Voltage (Min) (V)
Battery Charge Voltage (Max) (V)
Features
Charge Current (Max) (A)
Control Interface
Control Topology
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Operating Vin (Min) (V)
Operating Vin (Max) (V)
Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
BQ24780S BQ25700A BQ25703A
1
2
3
4   
1
2
3
4   
1
2
3
4   
Charger    Charger    Charger   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
NiCd
NiMH   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap   
Lead Acid
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Lithium phosphate
NiCd
NiMH
SuperCap   
1.024    1.024    1.024   
19.2    19.2    19.2   
1-4 Cells
Over Voltage Protection
Power Path
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)   
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Over Voltage Protection
Power Path
Solar Input
Standard BAT Temp Monitoring
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)   
1-4 Cells
Integrated ADC
USB OTG
Over Voltage Protection
Power Path
Solar Input
Standard BAT Temp Monitoring
Thermal Regulation
Under Voltage Protection
Vin DPM (OK for Solar Power Source)   
8.128    8.128    8.128   
SMBus    SMBus    I2C   
Switch-Mode Buck    Switch-Mode Buck-boost    Switch-Mode Buck-boost   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
28WQFN    32QFN    32QFN   
4.5    3.5    3.5   
24    24    24   
30    30    30