产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.45 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 12 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.45 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 12 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 充电
    • 充电电压精度为 1%
    • 充电电流精度为 10%
    • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
    • 可编程终止和预充电阈值
  • 保护
    • 6.6V 过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 ½ 快速充电电流,热态为 4.06V,BQ092/3
    • 固定 10 小时安全计时器
  • 系统
    • 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM)
    • 状态指示 – 充电/完成
    • 采用小型 10 引脚 MSOP 封装
  • 充电
    • 充电电压精度为 1%
    • 充电电流精度为 10%
    • 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
    • 可编程终止和预充电阈值
  • 保护
    • 6.6V 过压保护
    • 输入电压动态电源管理
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护和 ISET 短路检测
    • 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 ½ 快速充电电流,热态为 4.06V,BQ092/3
    • 固定 10 小时安全计时器
  • 系统
    • 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM)
    • 状态指示 – 充电/完成
    • 采用小型 10 引脚 MSOP 封装

BQ2409x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。

BQ2409x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

BQ2409x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。

BQ2409x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。

电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值可通过一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ2409x 1A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 6月 13日
应用手册 BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019年 2月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日
用户指南 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012年 12月 31日
应用手册 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012年 11月 29日
用户指南 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger (Rev. A) 2010年 6月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24091EVM — BQ24091 评估模块

BQ24091EVM 用户指南介绍了 bq24091 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
参考设计

TIDA-00043 — 1A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器参考设计

当使用 ISET 引脚上的电阻器编程时,此参考设计可为电池输出提供高达 1000mA 的连续电流,并且在出厂时编程为 ~540mA。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGQ) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频