BQ2028
- 串行非易失性存储器 (NVM)
- 512 字节 (4Kb) EEPROM
- 提供用于 bq27505-E1 电量计的电池组非易失性存储器 (NVM) 存储:制造数据操作历史记录电阻值表健康信息状态
- 单线制 HDQ 通信端口
- 集成型 2.5V 低压降 (LDO) 线性稳压器
- 借助自动超时和/或者主机命令的超低功耗“关
断”模式(典型值1μA) - 通过 HDQ 中断从关断中唤醒
- 借助自动超时和/或者主机命令的超低功耗“关
- 内部芯片温度传感器
- ±5°C 范围 = -40°C 至 85°C
- 主机固件执行的原始 AD 到温度转换
- 封装
- 12 引脚,1490µm x 2350µm (YZG),最大厚度 0.625mm,焊球间距 0.5mm
德州仪器 (TI) 生产的具有集成温度传感器和 LDO 线性稳压器的 bq2028 串联 4Kb 非易失性存储器 (EEPROM) 可提供针对诸如 bq27505-E1 单节系统侧电池电量计解决方案的电池组存储器存储和温度监视。
bq2028 使用一个软件开销最小而又确保无错数据传输的协议,通过一个单线制 HDQ 接口与 bq 27505-E1 电量计进行通信。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有单线制HDQ 接口和温度传感器的4Kb EEPROM 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 11月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点