ATL431LI

正在供货

采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TL431 正在供货 可调精密并联稳压器 for cost optimized designs

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 80 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 66 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低典型输出电压:2.5V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
  • 最大温漂
    • 17mV(I 级温度)
    • 27mV(Q 级温度)
  • 0.3Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.1mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低典型输出电压:2.5V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
  • 最大温漂
    • 17mV(I 级温度)
    • 27mV(Q 级温度)
  • 0.3Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.1mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)

ATL43xLI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是 TL431LI 和 TL432LI 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

ATL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。

ATL43xLI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是 TL431LI 和 TL432LI 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

ATL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ATL431LI/ATL432LI 高带宽、低静态电流可编程并联稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 12月 28日
应用手册 反激式转换器并联基准的优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 19日
应用手册 Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022年 12月 29日
应用手册 隔离式转换器次级反馈环路的并联稳压器设计流程 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 8日
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021年 1月 29日
应用手册 Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
技术文章 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 Extending the Input Voltage Range of the LM5180‐Q1 PSR Flyback for VDA320(LV148) 2020年 1月 30日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
EVM 用户指南 ATL431LIEVM User's Guide 2019年 8月 30日
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019年 3月 5日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ATL431LIEVM — ATL431LIEVM

The ATL431LI evaluation module (EVM) is an adjustable-voltage reference board that evaluates the ATL431LI device in the super-thin small-outline no-lead (X2SON) DQN small-form-factor package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ATL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW7.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

ATL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI and ATL431LI PSpice Average Model

SLVMCX5.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI and ATL431LI Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCX4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01623 — 功率密度为 30W/in3、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

这一经过全面测试的输参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100V 至 240V 交流电),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40586 — 1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计

此参考设计是行业先进的数字混合迟滞控制 (HHC) 解决方案,适用于具有 12V 至 54V 输出的服务器 PSU 应用。此参考设计展示了 UCD3138 在 400V 至 12V 1kW LLC 功率级中实现的 HHC 控制优势。此设计可实现 8kHz 峰值环路带宽。它在 0% 至 100% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 500mV 的峰峰值偏差,在 0% 至 150% 负载转换和 2.5A/us 压摆率下保持小于 800mV 的峰峰值偏差。
测试报告: PDF
参考设计

PMP41081 — 使用 C2000™ 实时微控制器的 1kW、12V HHC LLC 参考设计

此参考设计是一款使用 F280039C 微控制器的 1kW、400V 至 12V 半桥谐振直流/直流平台,用于评估混合迟滞控制 (HHC) 的负载瞬态性能。HHC 是一种整合了直接频率控制 (DFC) 和电荷控制的控制方法,通过添加频率补偿斜坡来控制电荷。借助额外的内部环路,HHC 可以提高电感器-电感器-电容器 (LLC) 级的负载瞬态响应性能。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31193 — 具有双路输出的三相输入谷底开关反激式转换器参考设计

此参考设计使用 UCC28742 反激式控制器,可通过三相输入生成两个输出:23V @ 1.0A 和 5.0V @ 0.15A。UCC28742 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP22396 — 适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器参考设计

此参考设计是一款适用于汽车应用的 2460W 双向升压转换器。该电路由标称 12V 电池供电,提供 48V 的输出电压(电流为 51.25A)。该设计使用两个每相开关频率为 200kHz 的两相同步双向控制器。48V 输出用于驱动电机。当负载电流反向且输出电压达 54V 时,滞后的方向控制可让负载电流返回至 12V 电池。当输出电压恢复为 48V 时,升压操作也恢复正常。提供的安装孔用于在 MOSFET 下方安装底部散热器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30825 — 150V - 430V 直流输入、多路输出谷底开关反激式参考设计

这款 10W 非隔离反激式参考设计采用 UCC28742 控制器,可生成 5V/150mA、12V/690mA、15V/80mA 和 18V/20mA 四种输出。此控制器可提供恒压和恒流调节。使用晶体管替换光耦合器反馈电路,可降低整体 BOM 成本。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22151 — 70-W flyback and 37-W boost power tree reference design

此参考设计采用了两个 LM5155 器件制作反激式和升压功率级。反激式功率级可将 24Vdc +/-10% 的总线转换成隔离式 28Vdc 总线,而升压功率级可利用反激式功率级的输出产生 37Vdc 总线。反激式功率级可加载至高达 70W,而升压功率级可加载至高达 37W。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。两种功率级在所有输出条件下都可实现 90% 以上的效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30720 — 高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                            (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22021 — 紧凑型隔离式直流/直流反激式参考设计

该参考设计使用 LM5022-Q1 通过 9V 至 15V 输入生成电流达 1.1A 的隔离式 3.3V 输出。所有组件均布置在电路板的一侧,以降低组装复杂性和成本。次级滤波器可将输出纹波降低至 30mV 峰峰值以下。该设计可在所有输入条件下实现 80% 的效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
X2SON (DQN) 4 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频