ATL431

正在供货

2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
ATL431LI 正在供货 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 This pin-to-pin upgrade offers improved stability boundaries and lower reference input current to optimize voltage-output accuracy.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TL431 正在供货 可调精密并联稳压器 for cost optimized designs

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 20 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
  • 超低工作电流
    • IKA(min) = 35µA(最大值)
    • IREF = 150nA(最大值)
  • 内部补偿确保稳定性
    • 无需容性负载即可保持稳定
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • 0.5% (ATL43xB)
    • 1% (ATL43xA)
  • 温度漂移典型值
    • 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
    • 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
  • 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
  • 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
  • ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
  • ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态

应用

  • 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
  • 工业、计算、消费类和便携式产品
  • 可调节电压和电流基准
  • 电源管理
  • 电源隔离
  • 齐纳二极管替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
  • 超低工作电流
    • IKA(min) = 35µA(最大值)
    • IREF = 150nA(最大值)
  • 内部补偿确保稳定性
    • 无需容性负载即可保持稳定
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • 0.5% (ATL43xB)
    • 1% (ATL43xA)
  • 温度漂移典型值
    • 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
    • 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
  • 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
  • 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
  • ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
  • ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态

应用

  • 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
  • 工业、计算、消费类和便携式产品
  • 可调节电压和电流基准
  • 电源管理
  • 电源隔离
  • 齐纳二极管替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。

ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。

ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。

ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。

ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ATL43xx 2.5V 低静态电流可调节精密分流稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 6月 2日
应用手册 反激式转换器并联基准的优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 19日
应用手册 Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022年 12月 29日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021年 1月 29日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
技术文章 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
应用手册 Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 2019年 5月 17日
技术文章 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
技术文章 The great compromise: voltage references PDF | HTML 2015年 12月 7日
技术文章 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日
技术文章 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015年 7月 31日
技术文章 How to get no-load power savings in AC to DC supplies PDF | HTML 2015年 6月 8日
EVM 用户指南 ATL431EVM User's Guide 2015年 4月 28日
应用手册 Designing with the Advanced TL431, ATL431 2015年 1月 8日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28780EVM-002 — 具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

UCC28780EVM-002 具有高效率和高功率密度等特性,可用于评估 45W 离线适配器,它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器和 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 及 NV6117 等器件。此 EVM 还在次级侧上使用了 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内,输出被调整为 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行,以最大限度降低完整系列和负载范围内的功率损耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28780EVM-021 — 具有 UCC24612 和 Si MOSFET 的 UCC28780 有源钳位反激式转换器 45W EVM

UCC28780EVM-021 是一个 45W 的评估模块 (EVM),可用于评估笔记本电脑充电应用和其他应用中所使用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。它旨在用于评估用途,而非作为最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压转化为 20V 的直流电压,且具有 2.25A 的标称输出电流额定值和 160ms 的过功率限制。此设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28781EVM-053 — 适用于 UCC28781-Q1 汽车类 500Vdc 输入 ZVS 反激式电源应用的评估模块

UCC28781EMV-053 展示了采用零电压开关反激式 (ZVSF) 控制器的高效率、高密度、高电压汽车偏置电源,具有 60W、15V 输出。UCC28781-Q1 直接驱动初级侧硅 MOSFET,并通过 UCC5304 隔离式栅极驱动器驱动次级侧同步整流器,用于提高效率并实现 ZVS。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ATL431A PSpice Transient Model (Rev. D)

SLVMAT0D.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

ATL431A TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN

SLVMD61.TSC (753 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ATL431A TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SLVMD60.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

ATL431A Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBJ2B.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

ATL431B PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMAS9C.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

ATL431B Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBN7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
芯片与晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 ATL431

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频