AMC1311 适用于电压检测的 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

AMC1311 (正在供货)

适用于电压检测的 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器

适用于电压检测的 2V 输入增强型高 CMTI 隔离放大器 - AMC1311
 

描述

AMC1311 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7kVPEAK 的增强型电隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离放大器可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1311 的高阻抗输入针对连接高压电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的情况进行了优化。器件性能出色,支持在闭环系统中进行精确的低温漂电压或温度检测和控制。集成的高侧电源电压缺失检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1311 提供两种性能级别选项:AMC1311B 的额定扩展工业温度范围为 –55°C 至 +125°C,AMC1311 为 –40°C 至 +125°C。

特性

  • 2V 高阻抗输入电压范围,针对隔离式电压测量进行优化
  • 低失调误差和温漂:
    • AMC1311B:±1.5mV(最大值),±15µV/°C(最大值)
    • AMC1311:±9.9mV(最大值),±20µV/°C(典型值)
  • 固定增益:1
  • 极低增益误差和温漂:
    • AMC1311B:±0.3%(最大值),±45ppm/°C(最大值)
    • AMC1311:±1%(最大值),±30ppm/°C(典型值)
  • 低非线性和温漂:0.01%,1ppm/°C(典型值)
  • 高侧 3.3V 运行电压 (AMC1311B)
  • 高侧电源缺失指示
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 7000 VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离放大器

 
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V)
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V)
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
CMTI (Min) (kV/µs)
Rating
Operating Temperature Range (C)
AMC1311 AMC1311B AMC1300 AMC1301 AMC1301-Q1 AMC1302
1500     1500     1500     1000     1000     1500    
7000     7000     7000     7000     7000     7000    
220     275     230     210     210     280    
0.04     0.04     0.03     0.03     0.03     0.03    
15     75     15     15     15     75    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog    
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125