产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 36.1 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 36.1 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 与以下器件引脚兼容的系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低压差分信令 (LVDS) 数字接口选项
  • 出色的直流性能:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±150µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 5MHz 至 20MHz 外部时钟输入
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 与以下器件引脚兼容的系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低压差分信令 (LVDS) 数字接口选项
  • 出色的直流性能:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±150µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 5MHz 至 20MHz 外部时钟输入

AMC1305-Q1 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1305-Q1 针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,同时具有出色的直流和交流性能。分流电阻通常用于感测牵引逆变器、车载充电器或类似汽车应用 中的电流。通过使用适当的数字滤波器(即,集成于 TMS320F2837x)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB (13.8 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由 5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1305-Q1 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装。

AMC1305-Q1 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1305-Q1 针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,同时具有出色的直流和交流性能。分流电阻通常用于感测牵引逆变器、车载充电器或类似汽车应用 中的电流。通过使用适当的数字滤波器(即,集成于 TMS320F2837x)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB (13.8 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由 5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1305-Q1 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1305M25EVM — 适用于 AMC1305M25 具有 ±250mV 输入的增强型隔离式调制器的评估模块

AMC1305M25 是一款隔离式单通道 Δ-Σ 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1305M25 评估模块 (EVM) 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1305M25 所需的所有元件。

AMC1305M25EVM 用户指南中包含了完整的电路原理图,并介绍了 EVM 的特性与使用。有关 AMC1305M25 的完整详细信息,请参阅 AMC1305M25 产品页面。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1305M25 IBIS Model

SLAM233.ZIP (24 KB) - IBIS Model
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
下载选项
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1204-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器 AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器 AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
ADS1201 高动态范围 Δ-Σ 调制器 ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器 ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器 ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器 ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器 ADS1209 16 位、10MHz、双通道 Δ-Σ 调制器 AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器 AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的汽车精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
AMC1304L25EVM AMC1304L25 评估模块
封装 引脚 下载
SOIC (DW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频