ZHCSDX9E September 2014  – January 2017 AMC1304L05 , AMC1304L25 , AMC1304M05 , AMC1304M25

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configurations and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Power Ratings
    6. 7.6 Insulation Specifications
    7. 7.7 Safety-Related Certifications
    8. 7.8 Safety Limiting Values
    9. 7.9 Electrical Characteristics: AMC1304x05
    10. 7.10Electrical Characteristics: AMC1304x25
    11. 7.11Switching Characteristics
    12. 7.12Insulation Characteristics Curves
    13. 7.13Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Analog Input
      2. 8.3.2Modulator
      3. 8.3.3Digital Output
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1Fail-Safe Output
      2. 8.4.2Output Behavior in Case of a Full-Scale Input
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
      1. 9.1.1Digital Filter Usage
    2. 9.2Typical Applications
      1. 9.2.1Frequency Inverter Application
        1. 9.2.1.1Design Requirements
        2. 9.2.1.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3Application Curve
      2. 9.2.2Isolated Voltage Sensing
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3Application Curve
      3. 9.2.3Do's and Don'ts
  10. 10Power-Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Examples
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档 
    2. 12.2相关链接
    3. 12.3接收文档更新通知
    4. 12.4社区资源
    5. 12.5商标
    6. 12.6静电放电警告
    7. 12.7Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • CMOS 或 LVDS 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2% 或 ±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 18V 片载低压降 (LDO) 稳压器
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 基于分流电阻的电流感测用于下列应用:
    • 工业电机驱动
    • 光电逆变器
    • 不间断电源
  • 隔离电压测量

说明

AMC1304 是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 VPEAK 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1304 的输入针对直接连接分流电阻或其他低电压等级信号源进行了优化。凭借独特的 ±50mV 低输入电压范围,器件可通过分流显著降低功耗,同时具有出色的交流和直流性能。通过使用适当的数字滤波器(即集成于 TMS320F2807xTMS320F2837x 系列)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 81dB (13.2 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由集成的低压降 (LDO) 稳压器供电,该稳压器支持介于 4V 和 18V 之间的未经稳压的输入电压 (LDOIN)。隔离数字接口由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1304 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
AMC1304xSOIC (16)10.30mm x 7.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

AMC1304L05 AMC1304L25 AMC1304M05 AMC1304M25 ai_sch_bas655.gif