AMC1204
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 4250VPK (AMC1204B) 基础型隔离
- 3005VRMS (AMC1204B) 隔离长达 1 分钟,符合 UL1577 标准
- 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
- 工作电压:1200VPEAK
- 瞬态抗扰度:15kV/µs
- 高电磁场抗扰度
(请参阅 SLLA181A 应用报告) - 出色的交流性能:
- SNR:84dB(最小值)
- THD:–80dB(最大值)
- 出色的直流精度:
- INL:±8 LSB(最大值)
- 增益误差:±2%(最大值)
- 外部时钟输入,可轻松实现同步
- 完整的额定工作温度范围
AMC1204 和 AMC1204B 是 1 位数字输出、隔离型 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,时钟频率高达 20MHz。二氧化硅 (SiO2) 隔离栅抗磁干扰能力强,为调制器输出提供数字隔离功能。经认证,该隔离栅可提供高达 4000VPEAK (AMC1204) 和 4250VPEAK (AMC1204B) 的基本电隔离,符合 UL1577、VDE V 0884-11 和 CSA 标准或规范。
AMC1204 和 AMC1204B 可为测量隔离栅中分流电阻的小信号提供单芯片解决方案。这些类型的电阻通常用于感测电机控制逆变器、低能耗生成系统以及其他工业 应用的电流中的数字输入 D 类音频放大器。AMC1204 和 AMC1204B 差分输入可轻松连接分流电阻或其他低电平信号源。内部基准可免除对外部组件的需要。当与适当的外部数字滤波器配合使用时,可在 78kSPS 数据速率下获得 14 个有效位数 (ENOB)。
调制器采用 5V 模拟电源 (AVDD),而隔离数字接口则可通过 3V,3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。AMC1204 和 AMC1204B 采用 SOIC-16 (DW) 和 SOIC-8 (DWV) 封装,额定温度范围为 –40°C 至 105°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | AMC1204 适用于分流测量的 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) | 2024年 1月 31日 | ||||
应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 5日 | |
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 | ||||
白皮书 | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 | ||||
证书 | CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) | 2015年 10月 23日 | ||||
应用手册 | How to Optimize Performance of AMC1204 in Voltage Sensing | 2015年 8月 31日 | ||||
应用手册 | TIC Digital Interface (Rev. A) | 2013年 12月 2日 | ||||
应用手册 | AMC1204应用指南 | 2013年 1月 16日 | ||||
更多文献资料 | 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) | 2012年 5月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | AMC1204EVM User Guide | 2010年 8月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1204EVM — 适用于 AMC1204 1 位 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块
AMC1204 是用于高分辨率测量应用的隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,这些应用包括电流监控、工业过程控制以及电机定位系统。AMC1204EVM 是一款小型电路板,其中包含了评估 AMC1204 器件所需的所有必要组件。AMC1204EVM 用户指南中包含了完整的电路示意图,并介绍了评估模块的特征与用法。有关 AMC1204 的完整详细信息,请参阅 AMC1204 产品文件夹。
AMC1210MB-EVM — AMC1210 主板
The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
该板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。
智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。
TIDM-SERVODRIVE — 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
TIDA-RESOLVER-APPLICATIONS-REFERENCE-DESIGN — 用于 AMC1210 的母板/控制器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DWV) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。