产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.0000015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (V/°C) 0.0000015 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 针对分流电阻进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性度:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值为 1.5mV
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值为 60kHz
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 已通过 UL1577 和 VDE V 0884-10 批准
    • 隔离电压:4250 VPEAK (AMC1200B)
    • 工作电压:1200 VPEAK
    • 瞬态抗扰度:10kV/µs(最小值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

应用

  • 在下列应用中基于分流电阻器的电流感测:
    • 电机控制
    • 绿色环保能源
    • 变频器
    • 不间断电源

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

AMC1200 和 AMC1200B 是高精度隔离放大器,通过磁场抗扰度较高的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔离输出和输入电路。该隔离层经 UL1577 与 VDE V 0884-10 标准认证,可提供高达 4250 VPEAK (AMC1200B) 或 4000 VPEAK (AMC1200) 的电流隔离。通过与隔离电源配合使用,这些器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1200 或 AMC1200B 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。可自动将输出信号的共模电压调节为 3V 或
5V 低侧电源电压。

AMC1200 和 AMC1200B 在扩展工业温度范围内(–40°C 到 105°C)完全额定运行,采用宽体 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DWV) 封装以及 gullwing 8 (DUB) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
AMC1300 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 Increased isolation ratings (reinforced isolation)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1200/B 全差分隔离放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 11月 11日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. W) 2024年 1月 31日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
白皮书 Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) 2019年 2月 28日
技术文章 Voltage and current sensing in HEV/EV applications PDF | HTML 2017年 11月 22日
设计指南 Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016年 3月 5日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
更多文献资料 分流监控器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 11月 17日
EVM 用户指南 AMC1200EVM User Guide (Rev. A) 2013年 7月 30日
更多文献资料 Current Shunt Monitors Brochure 2013年 3月 15日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1200EVM — 适用于 AMC1200 电流检测、±250mV 输入基本隔离放大器的评估模块

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1200 PSpice Model

SBAM289.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Reference Design

SBAM098.ZIP (24 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Spice Model

SBAM097.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00195 — 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计

TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。

评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计采用低分辨率的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,以及与之并行的 24 位 ∑-∆ ADC 进行诊断集成。根据线路周期(RMS 或峰值),对两者的输出进行比较,以检测错误输出或不起作用的路径。TIDA-00810 设计融合了单极输入的诊断和精密测量。板载提供 AFE 所需电源。有关双极输入的信息,请参阅 TIDA-00835。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

此模拟前端 (AFE) 设计展示了如何将两个或多个 ∑-∆ ADC 连接起来以实现同步采样,以及如何扩大输入通道数量以提供最大的灵活性。通过将 AFE 与电流互感器 (CT) 和 Rogowski 线圈连接实现精密电流测量。同样,使用不带和带隔离放大器的电阻分压器实现精确电压测量。AFE 可配置为测量单极或双极输入。板载提供所需电源。此外,还可将诊断整合为同一种设计,如 TIDA-00810 所示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00445 — 使用隔离放大器且基于分流器的 200A 峰值电流测量参考设计

该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器电压由精密运算放大器进一步放大,增益为 10,以匹配隔离放大器的输入范围。通过对隔离放大器的输出进行电平转换和调节,充分利用 3.3V ADC 的完整输入范围。该设计使用自由运行的变压器驱动器为电路的高压侧生成隔离式电源电压。通过在 400KHz 下运行驱动器来实现电源的小型化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9480 — 用于线路电压或电流测量的隔离式偏置电源 + 隔离式放大器组合

PMP9480 为双输出 Flybuck 转换器与隔离放大器的组合解决方案,不但可以用于线电压或线电流感应,还可以为完整的工业系统提供辅助偏置电源。该设计接受 10 Vin 至 72Vin 的极宽范围直流输入电压(可由任何电池 - 例如 12V/24V 或 48V 电池或任何可用的工业直流总线供电)并提供 5V@350mA(用于控制器、放大器、接口等的初级偏置电源)和 5V@150mA(用于隔离式放大器、隔离式通信等的次级隔离式偏置)的隔离式输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。此设计中使用的隔离式放大器 AMC1200 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD121 — 为隔离式电流分流监控器的热端供电

此 高精度参考设计提供了一种用户侧解决方案,用于为隔离式电流并联监视器的热侧提供电源。创建隔离式电流感测解决方案的第一步是为传感器的初级侧提供电源。此参考设计将会逐步演示选择变压器、整流二极管和滤波器组件的步骤,这些组件是针对一种常见问题提供低成本“现成”解决方案所必需的。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DWV) 8 查看选项
SOP (DUB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频