AFE7685
- 14 位分辨率
- 采样率:
- DAC:9GSPS
- ADC:3GSPS
- 射频频率范围:高达 5.2GHz
- 最大射频信号带宽
- 四通道模式 (4T4R):800MHz(单频带);300MHz(双频带)
- 双通道模式 (2T2R):1200MHz (TX)/1000MHz (RX)(单频带);800MHz(双频带)
- 每 RX 通道配备片上双频可选择 DSA
- 集成型 TX DSA 功能
- 数字:
- 双频带数字上变频器 (DUC)
- 双频带数字下变频器 (DDC)
- 用于 DUC/DDC 的 32 位 NCO
- 插值率:6 倍、8 倍、9 倍、12 倍、16 倍、18 倍、24 倍、36 倍
- 抽取率:/2、/3、/4、/6、/8、/9、/12、/16、/18、/24、/32
- 适用于 TDD 的 RX/FB 动态转换
- 接口:
- 8 个高达 15Gbps 的 SerDes 收发器
- 采用 8b/10b 编码的 16 位和 12 位 JESD204B 传输层格式
- 子类 1 多器件同步
- 时钟:
- 用于生成 DAC 和 ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- 封装:17mm x 17mm FC BGA,间距为 0.8mm
- 电源:1.85V、1.15V、1.0V、–1.8V
AFE76xx 是一系列高性能四通道/双通道 14 位集成式射频采样模拟前端 (AFE),配备 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,支持合成和数字化宽带信号。高动态范围使得 AFE76xx 能够为无线基站生成和数字化 3G/4G 信号。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 状态和宽带反馈接收器 (TDD FB) 状态间动态切换以辅助发送器路径上功率放大器 (PA) 的 DPD(数字预失真)。
AFE76xx 系列在接收器通道上具有集成式 DSA,同时支持发送器通道上等同于 DSA 的功能。每个接收器通道都有一个模拟射频峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行自动增益控制 (AGC),另有两个射频过载检测器可实现器件可靠性保护。AFE76xx 系列拥有 8 个兼容 JESD204B 的 SerDes 收发器,运行速率高达 15Gbps。这些器件每 TX 通道拥有多达 2 个 DUC,每 RX 通道拥有 2 个 DDC,采用多种插值/抽取率以及具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器/解调器。这些器件在单频带模式下支持超过 1000MHz(4T4R 下为 800MHz)射频信号带宽,在双频带模式下支持每频带高达 800MHz(4T4R 下为 300MHz)射频信号带宽。低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化采样时钟的生成。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的 AFE76xx 四通道/双通道、射频采样模拟前端 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 5月 20日 |
应用手册 | 使用集成射频采样装置的小型电池和中继器系统 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 | 2021年 9月 20日 | ||
应用手册 | 具有 LTE 和 5G 无线电用 AFE76xx 的 MIMO 收发器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 20日 | ||
应用手册 | Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance | 2019年 7月 23日 | ||||
应用手册 | RF Sampling for Multi-band Radios | 2018年 11月 26日 | ||||
应用手册 | 使用集成射频采样装置的小型电池和中继器系统 | 2018年 11月 12日 | ||||
应用手册 | AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode | 2018年 11月 1日 | ||||
应用手册 | Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC | 2018年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Modular Communications Transceiver for 4G/5G Distributed Antenna | 2018年 8月 18日 | ||||
应用手册 | AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes | 2018年 7月 25日 | ||||
应用手册 | An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx | 2017年 11月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点