AFE4400

正在供货

适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE)

产品详情

Applications Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 2 Interface type SPI Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Applications Clinical fingertip pulse oximetry, SpO2 Number of input channels 1 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 2 Interface type SPI Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 完全集成 模拟前端,用于脉冲血氧仪 应用范围:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 发射:
    • 集成发光二极管 (LED) 驱动器
      (H 桥、推挽)
    • 动态范围:95dB
    • LED 电流:
      • 可编程至具有 8 位电流分辨率的 50mA 电流
    • 低功耗:
      • 100µA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 接通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 13 个无噪声位
    • 低功率:在使用 3.3V 电源供电时小于 670µA
    • 集成数字环境估算和删减
    • 灵活的接收采样时间
    • 具有可编程 LED 设置的灵活转阻放大器
  • 集成式故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路与
      短路检测
    • 线缆接通和断开检测
  • 电源:
    • Rx = 2.0V 至 3.6V
    • Tx = 3.0V 至 5.25V
  • 封装:紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-40 (6mm x 6mm)
  • 额定温度范围: 0°C 至 70°C

应用

  • 低成本 医疗脉冲血氧仪应用
  • 光学心率监视器 (HRM)
  • 工业光测量应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 完全集成 模拟前端,用于脉冲血氧仪 应用范围:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 发射:
    • 集成发光二极管 (LED) 驱动器
      (H 桥、推挽)
    • 动态范围:95dB
    • LED 电流:
      • 可编程至具有 8 位电流分辨率的 50mA 电流
    • 低功耗:
      • 100µA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 接通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 电流基准
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 13 个无噪声位
    • 低功率:在使用 3.3V 电源供电时小于 670µA
    • 集成数字环境估算和删减
    • 灵活的接收采样时间
    • 具有可编程 LED 设置的灵活转阻放大器
  • 集成式故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路与
      短路检测
    • 线缆接通和断开检测
  • 电源:
    • Rx = 2.0V 至 3.6V
    • Tx = 3.0V 至 5.25V
  • 封装:紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-40 (6mm x 6mm)
  • 额定温度范围: 0°C 至 70°C

应用

  • 低成本 医疗脉冲血氧仪应用
  • 光学心率监视器 (HRM)
  • 工业光测量应用

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE4400 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的完全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为 AFE4400 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI 接口与外部微控制器或主机处理器通信。

此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

AFE4400 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的完全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有集成模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为 AFE4400 提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI 接口与外部微控制器或主机处理器通信。

此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE4400 集成模拟前端,用于心率监视器和 低成本脉冲血氧计 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2014年 8月 20日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. 2020年 10月 28日
白皮书 Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... 2020年 10月 28日
白皮书 适用于现代远程医疗应用的不断发 展的半导体技术 英语版 2020年 10月 28日
EVM 用户指南 AFE44x0SPO2EVM User's Guide (Rev. C) 2014年 5月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE4400SPO2EVM — 适用于心率监测器和低成本脉动式血氧计的 AFE4400 集成 AFE 评估模块

The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE4490SPO2EVM — 适用于脉动式血氧计的 AFE4490 集成模拟前端 (AFE) 评估模块

The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SLAC678 AFE4400SPO2EVM Firmware Source v1.4

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4400 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
AFE4400SPO2EVM 适用于心率监测器和低成本脉动式血氧计的 AFE4400 集成 AFE 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC556 AFE44x0SPO2EVM GUI v2.4

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE4400 适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE) AFE4490 适用于脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE)
硬件开发
评估板
AFE4400SPO2EVM 适用于心率监测器和低成本脉动式血氧计的 AFE4400 集成 AFE 评估模块 AFE4490SPO2EVM 适用于脉动式血氧计的 AFE4490 集成模拟前端 (AFE) 评估模块
仿真模型

AFE4490 IBIS Model

SBAM167.ZIP (17 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频