ADS8694
- 具有集成模拟前端的 18 位模数转换器 (ADC)
- 具有自动和手动扫描功能的 4 通道、8 通道多路复用器
- 通道独立可编程输入:
- ±10.24V、±5.12V、±2.56V
- 10.24V、5.12V
- 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 低漂移的片上 4.096V 基准电压
- 出色的性能:
- 500kSPS 的总吞吐量
- 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±1.5 LSB
- 增益误差和偏移误差的漂移均较低
- 信噪比 (SNR):93.5dB;总谐波失真 (THD):–105dB
- 低功耗:65mW
- AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
- ALARM → 每通道的高低阈值
- SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
应用
- 电力自动化
- 保护中继器
- PLC 模拟输入模块
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8694 和 ADS8698 是基于 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道、8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量达 500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 这些器件由单个 5V 模拟电源供电,每个输入通道均可支持真正的双极输入范围(±10.24V、 ±5.12V 和 ±2.56V)和单极输入范围(0V 至 10.24V 以及 0V 至 5.12V)。 模拟前端在所有输入范围内的增益均经过了精确调整,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个 1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8694 和 ADS8698 为数字主机提供了一个兼容串行外设接口 (SPI) 的简单串行接口,同时支持以菊花链方式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS869x 支持双极输入范围的 18 位 500kSPS 4 和 8 通道、单电源 SAR ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 8月 20日 |
电路设计 | 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
应用手册 | 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | ||
应用手册 | 使用突发序列器模式在 ADS8686S 上进行平均来降低相位延迟 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 7日 | ||
应用手册 | Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I | 2018年 11月 9日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
用户指南 | Phase Compensated 8-CH Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) | 2015年 3月 12日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。