ADS8688 (正在供货)

带 5V 单电源并支持双极输入的 16 位、8 通道、500Ksps ADC

带 5V 单电源并支持双极输入的 16 位、8 通道、500Ksps ADC - ADS8688
 

描述

ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。

ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

特性

  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX)
  • 独立于通道的可编程输入范围:
    • 双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V
  • 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 低漂移的片上 4.096V 基准电压
  • 出色的性能:
    • 500kSPS 的总吞吐量
    • 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
    • 增益误差和偏移误差低漂移
    • 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB
    • 低功耗:65mW
  • AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
  • SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)

应用

  • 电力自动化
  • 保护中继器
  • PLC 模拟输入模块

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
# Input Channels
Multi-Channel Configuration
Input Type
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Min) (V)
Input Range (Max) (V)
Interface
Features
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Architecture
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
THD (Typ) (dB)
SNR (dB)
Reference Mode
ADS8688 ADS8584S ADS8586S ADS8588S ADS8664 ADS8668 ADS8674 ADS8678 ADS8684 ADS8684A ADS8688A ADS8694
16    16    16    16    12    12    14    14    16    16    16    18   
8    4    6    8    4    8    4    8    4    4    8    4   
Multiplexed    Simultaneous Sampling    Simultaneous Sampling    Simultaneous Sampling    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed   
Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended   
65    54.5    73    88.5    65    65    65    65    65    65    65    65   
-10.24    -10    -10    -10    -10.24    -10.24    -10.24    -10.24    -10.24    -10.24    -10.24    -10.24   
10.24    10    10    10    10.24    10.24    10.24    10.24    10.24    10.24    10.24    10.24   
SPI    Byte-Wide
Parallel
SPI   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
SPI    SPI    SPI    SPI    SPI    SPI    SPI    SPI   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75    4.75   
5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25    5.25   
SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR    SAR   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
38TSSOP    64LQFP    64LQFP    64LQFP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP    38TSSOP   
-102    -114    -114    -114    -95    -95    -100    -100    -102    -102    -102    -106   
92    92.7    92.7    92.7    73.8    73.8    85    85    92    92    92    93.5   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int   
Int    Int    Int    Int    Ext
Int   
Int    Ext
Int   
Int