ADS8681 (正在供货)

具有集成模拟前端和双极输入的 16 位、1 MSPS、5V SAR 模数转换器 (ADC)

具有集成模拟前端和双极输入的 16 位、1 MSPS、5V SAR 模数转换器 (ADC) - ADS8681
 

模型 (3)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ADS8681 IBIS Model IBIS Model ZIP 36 KB 2016年 3月 15日 22 次点击
ADS8681 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 40 KB 2016年 3月 15日 18 次点击
ADS8681 TINA-TI Spice Model TINA-TI Reference Design ZIP 135 KB 2016年 3月 15日 17 次点击

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
ADS8681 评估模块 ADS8681EVM-PDK 评估模块和开发板
用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块 PSIEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,其中 4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此无需再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

ADS8681EVM GUI Software  (ZIP 306118 KB )    2016年 2月 29日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具