ADS8568
- 12 位、14 位和 16 位 ADC 系列(各成员器件的引脚和软件彼此兼容)
- 每通道的最大数据速率:
- ADS8528:650kSPS (PAR) 或
480kSPS (SER) - ADS8548:600kSPS (PAR) 或
450kSPS (SER) - ADS8568:510kSPS (PAR) 或
400kSPS (SER)
- ADS8528:650kSPS (PAR) 或
- 出色的交流性能:
- 信噪比:
ADS8528:73.9dB;ADS8548:85dB;ADS8568:91.5dB - 总谐波失真:
ADS8528:–89dB;ADS8548:–91dB;ADS8568:–94dB
- 信噪比:
- 可编程、经缓冲的内部基准:
0.5V–2.5V 或 0.5V–3.0V,最高支持 ±12V 的输入电压范围 - 可选并行或串行接口
- 采用自动休眠模式的可扩展低功耗操作:10kSPS 时仅为 32mW
- 可在扩展工业温度范围内完全额定运行
应用
- 保护中继器
- 电源质量测量
- 多轴电机控制
- 可编程逻辑控制器
- 工业数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS85x8 具备 8 个基于逐次逼近寄存器 (SAR) 的低功耗 12 位、14 位或 16 位模数转换器 (ADC),每个 ADC 都配有真正的双极输入。这些通道分组为四对,能够以高达 650kSPS 的速率同时采集信号。
这些器件允许选择并行或串行接口,并且支持菊花链连接。可编程基准允许处理幅值最高可达 ±12V 的模拟输入信号。
ADS85x8 系列采用 64 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 和薄型四方扁平 (LQFP) 封装,并且支持自动休眠模式,可最大限度地降低功耗。整个系列的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8568EVM-PDK — ADS8568 16 位 8 通道同步采样 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADS8568EVM 是一款评估平台,适用于 16 位 8 通道同步采样双极输入模数转换器 (ADC) ADS8568。ADS8568EVM 可用于对 ADS8568 器件的各个方面进行评估。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | 查看选项 |
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。