ZHCSG66 March 2017 ADS7056

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Timing Requirements
    7. 6.7Switching Characteristics
    8. 6.8Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1Digital Voltage Levels
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Analog Input
      2. 8.3.2Reference
      3. 8.3.3ADC Transfer Function
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1ACQ State
      2. 8.4.2CNV State
      3. 8.4.3OFFCAL State
        1. 8.4.3.1Offset Calibration on Power-Up
        2. 8.4.3.2Offset Calibration During Normal Operation
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Applications
      1. 9.2.1Single-Supply Data Acquisition With the ADS7056
        1. 9.2.1.1Design Requirements
        2. 9.2.1.2Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1Low Distortion Charge Kickback Filter Design
          2. 9.2.1.2.2Input Amplifier Selection
          3. 9.2.1.2.3Reference Circuit
        3. 9.2.1.3Application Curves
      2. 9.2.2High Bandwidth (1 MHz) Data Acquisition With the ADS7056
        1. 9.2.2.1Design Requirements
        2. 9.2.2.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3Application Curves
      3. 9.2.314-Bit, 10-kSPS DAQ Circuit Optimized for DC Sensor Measurements
        1. 9.2.3.1Design Requirements
        2. 9.2.3.2Detailed Design Procedure
        3. 9.2.3.3Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1AVDD and DVDD Supply Recommendations
    2. 10.2Optimizing Power Consumed by the Device
      1. 10.2.1Estimating Digital Power Consumption
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档
    2. 12.2接收文档更新通知
    3. 12.3社区资源
    4. 12.4商标
    5. 12.5静电放电警告
    6. 12.6Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 2.5MSPS 吞吐量
  • 超小尺寸 SAR ADC:
    • 2.25mm2 尺寸的 X2QFN-8 封装
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 出色的性能:
    • 14 位 NMC DNL,±2 LSB INL
    • 74.5dB SINAD (2kHz)
    • 73.7dB SINAD (1MHz)
  • 超低功耗:
    • 2.5MSPS 下为 3.5mW (3.3V AVDD)
    • 100kSPS 下为 158µW (3.3V AVDD)
  • 集成偏移校准
  • 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

应用

  • 声纳接收器
  • 光线路卡和模块
  • 热成像
  • 超声波流量计
  • 电机控制
  • 手持无线电
  • 环境传感
  • 烟火检测

说明

ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围(对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。

串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。

ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电的 应用。

器件信息(1)

部件名称封装封装尺寸(标称值)
ADS7056X2QFN (8)1.50mm x 1.50mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用

ADS7056 fbd_sbas769.gif

NOTE:

ADS7056 比 0805(2012 公制)SMD 组件小。