ADS7042
- 业界第一款具有毫微瓦功耗的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC):
- 1MSPS 和 1.8V AVDD 时为 234µW
- 1MSPS 和 3V AVDD 时为 690µW
- 100kSPS 和 3V AVDD 时为 69µW
- 1kSPS 和 3V AVDD 时低于 1µW
- 业界最小的 SAR ADC:
- 采用 X2QFN-8 封装,封装尺寸为 2.25mm2
- 1MSPS 吞吐量且零延迟
- 宽工作范围:
- AVDD:1.65V 到 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 出色的性能:
- 12 位分辨率且无丟码 (NMC)
- 最大 ±1 最低有效位 (LSB) 的差分非线性 (DNL) 和积分非线性 (INL)
- 70dB 的信噪比 (SNR)(3V AVDD 时)
- –80dB 的总谐波失真 (THD)(3V AVDD 时)
- 单极输入范围:0V 至 AVDD
- 集成偏移校准
- 串行外设接口 (SPI)- 兼容串口:16MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
应用
- 低功耗数据采集
- 电池供电类手持设备
- 液位传感器
- 超声波流量计
- 电机控制
- 可穿戴健身器
- 便携式医疗设备
- 硬盘
- 血糖仪
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7042 是一款 12 位、1MSPS、模数转换器 (ADC)。该器件支持较宽的模拟输入电压范围(1.65V 到 3.6V),并包含一个基于电容且内置采样保持电路的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。此器件支持宽范围的数字电源(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各类主机控制器。ADS7042 符合 JESD8-7A 标准的标称 DVDD 范围(1.65V 至
1.95V)。
ADS7042 采用 8 引脚微型引线 X2QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。此器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电 应用。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS7042EVM-PDK — ADS7042 超低功耗超小型 12 位 1MSPS SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS7042 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 12 位 ADS7042 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。
该 PDK 包括 ADS7042 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack
ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack 是一个独立的系统,用于使用 TI ADS7042 逐次逼近型寄存器模数转换器将模拟传感器数据转换为数字 SPI 数据。该 BoosterPack 与 TI LaunchPad™ 生态系统兼容,可实现从模拟传感器输入(通过板载环境光传感器或 SMA 输入插孔)到 UART 数字数据输出(通过 LaunchPad 上的 USB 端口)的完整数据采集系统。下面的“立即订购”部分中列出了软件支持的 LaunchPad。有关完整的精密 SAR ADC 产品系列的更多信息,请访问:www.ti.com.cn/precisionadc。
有关基于 (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个实验平台,与 TI 高精度实验室视频配合使用有助于深入了解逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在用不同吞吐量对超低功耗 ADC 进行功耗调节。EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。
PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南阐述了具有便携式 PSIEVM 的 EVM (...)
Low Power Sensor Measurements: 3.3V, 1 kSPS, Tina Files (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIPD168 — 低功耗和超小尺寸优化的三个 12 位数据采集参考设计
优化 #1:12 位 500ksps,专为电流监控、电池监控、肌电图 (EMG)、皮肤阻抗和可穿戴健身设备而进行优化
优化 #2:12 位 1Msps,专为硬盘驱动器、电机控制、电机编码器、光学编码器和光学模块而进行优化
优化 #3:12 位、小于 1ksps,专为倾角、陀螺仪、压力、温度、气体、化学、血糖仪、低电压 (1.8V-3.3V, JESD8-7A) 和直流传感器测量而进行优化
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
X2QFN (RUG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。