ADS1278-EP 增强型产品,八路 144kHz 同步采样 24 位 Δ-Σ ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS1278-EP (正在供货)

增强型产品,八路 144kHz 同步采样 24 位 Δ-Σ ADC

增强型产品,八路 144kHz 同步采样 24 位 Δ-Σ ADC - ADS1278-EP
 

描述

基于单通道ADS1271,ADS1278(八通道)是一款 24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),其数据速率高达每秒 128k 次采样 (SPS),从而可实现八通道同时采样。

传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。 因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。 音频应用中的高分辨 ADC 提供更大的可用带宽,但是与工业用 ADC 相比,它的偏移和漂移技术规格被大大削弱。 ADS1278 将三种类型的转换器组合在一起,从而实现带有出色 dc 和 ac 技术规格的高精度工业测量。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。 板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。 这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。

四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。 所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。 器件可在军用温度范围(-55°C 至 125°C)内运行并且采用 HTQFP-64 PowerPAD 封装。

特性

  • 同时测量八个通道
  • 高达 128kSPS 数据速率
  • AC 性能:
    62kHz 带宽
    111dB 信噪比 (SNR)(高分辨率模式)
    -108dB 总谐波失真 (THD)
  • DC 精度:
    0.8-μV/°C 偏移漂移
    1.3-ppm/°C 增益漂移
  • 可选运行模式:
    高速:128kSPS,106dB SNR
    高分辨率:52kSPS,111dB SNR
    低功耗:52kSPS,31mW/ch
    低速:10kSPS,7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI 或者帧同步串行接口
  • 低采样孔径错误
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁通)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V
  • 当前提供散热增强薄型四方扁平封装 (HTQFP)-64 封装 PowerPAD 封装

查看更多内容

参数 与其它产品相比 模数转换器

 
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS1278-EP
24    
8    
201.4    
111    
109    
530    
SPI    
Delta-Sigma    
4.75    
5.25    
17.4    
1.65    
2.2    
-55 to 125    
HiRel Enhanced Product    
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)    
HTQFP    
Ext    

其它合格版本 ADS1278-EP

版本 器件型号 定义
高温 ADS1278-HT 用于严苛环境下的高温产品
目录 ADS1278 TI 的标准目录产品

特色工具和软件