ADS1120 (正在供货)

具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC。

具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC。 - ADS1120
 

描述

ADS1120 是一款 16 位高精度模数转换器 (ADC),集成了多种 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。

此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1120 非常适用于小型传感器信号测量 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。

在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。ADS1120 采用无引线 VQFN-16 或薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

特性

  • 低电流消耗:
    占空比模式下低至 120µA(典型值)
  • 宽电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 可编程增益:1V/V 至 128V/V
  • 可编程数据速率:高达 2kSPS
  • 16 位无噪声分辨率(20SPS 时)
  • 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时
    实现 50Hz 和 60Hz 谐波抑制
  • 两个差分输入或四个单端输入
  • 双匹配可编程电流源:50µA 至 1.5mA
  • 内部 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
  • 集成 2% 精准振荡器
  • 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
  • 与 SPI 兼容的接口(模式 1)
  • 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
# Input Channels
Multi-Channel Configuration
Input Type
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Min) (V)
Input Range (Max) (V)
Interface
Features
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Architecture
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Reference Mode
ADS1120 ADS112U04 ADS1147 ADS114S06 ADS114S06B
16    16    16    16    16   
4    4    4    6    6   
Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed    Multiplexed   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
1.4    1.4    2.3    1.75    1.75   
-2.85
0   
-2.85
0   
-2.125
0   
-2.625
0   
-2.625
0   
2.85
5.6   
2.85
5.6   
2.125
4.25   
2.625
5.25   
2.625
5.25   
SPI    UART    SPI    SPI    SPI   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor   
2.3    2.3    2.7    2.7    2.7   
5.5    5.5    5.25    5.25    5.25   
Delta-Sigma    Delta-Sigma    Delta-Sigma    Delta-Sigma    Delta-Sigma   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 105    -50 to 125    -40 to 125   
16TSSOP
16VQFN   
16TSSOP
16WQFN   
20TSSOP    32TQFP
32VQFN   
32TQFP
32VQFN   
Ext
Int
Supply   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int   

其它合格版本 ADS1120

版本 器件型号 定义
汽车电子 ADS1120-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件