ADS1018
- 超小型 X2QFN 封装
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 位无噪声分辨率
- 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
- 低流耗:
- 连续模式:只有 150µA
- 单次模式:自动断电
- 可编程数据传输速率范围:128SPS 至 3300SPS
- 单周期稳定
- 内部低漂移电压基准
- 内部温度传感器:
2°C(最大值)误差 - 内部振荡器
- 内部可编程增益放大器 (PGA)
- 四路单端或两个差分输入
- 特定温度范围:–40°C 至 +125°C
ADS1018 是一款精密的低功耗 12 位无噪声模数转换器 (ADC)。该器件 采用 超小型无引线 X2QFN-10 封装或超薄小外形尺寸 (VSSOP)-10 封装,具备测量最常见传感器信号所需的全部功能。ADS1018 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围使得 ADS1018 非常适用于功率及空间受限型传感器测量 应用参考设计解决方案。
ADS1018 以高达 3300 次采样/秒 (SPS) 的数据速率进行转换。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,支持以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。高精度温度传感器用于监控系统级温度或对热电偶进行冷结点补偿。
ADS1018 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行外设接口 (SPI™) 进行传输。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS1018 具有内部基准和温度传感器的超小型、低功耗、兼容 SPI™ 的 12 位模数转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 9月 11日 |
应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 19日 | |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
用户指南 | ADS1x18EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | 2021年 8月 18日 | ||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
电路设计 | Precision measurement circuit with 8 different channels and SPI | 2019年 11月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
X2QFN (RUG) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。