ADS1015 (正在供货)

具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 12 位 ADC

具有集成 MUX、PGA、比较器、振荡器和参考的 12 位 ADC - ADS1015
 

描述

ADS1013、ADS1014 和 ADS1015 器件 (ADS101x) 是兼容 I2C 的 12 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS101x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014 和 ADS1015 还采用可编程增益放大器 (PGA) 和数字比较器。这些 特性以及较宽的工作电源电压范围使得 ADS101x 非常合适功率受限和空间受限的传感器测量 应用。

ADS101x 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015 采用 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在 ADS1014 和 ADS1015 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。

ADS101x 既可工作于连续转换模式下,也可工作于单冲模式下。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。

特性

  • 超小型 X2QFN 封装:
    2mm × 1.5mm × 0.4mm
  • 12 位无噪声分辨率
  • 宽电源电压:2.0V 至 5.5V
  • 低流耗:150µA
    (连续转换模式)
  • 可编程数据速率:
    128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I2C 接口:四个可通过引脚选择的地址
  • 四个单端输入或两个差分输入 (ADS1015)
  • 可编程比较器(ADS1014 和 ADS1015)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
# Input Channels
Interface
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
Power Consumption (Typ) (mW)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input Type
Multi-Channel Configuration
Reference Mode
Features
Input Range (Max) (V)
Input Range (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
Rating
Sample Rate (Max) (MSPS)
ADS1015 ADS1115
12    16   
3.3    0.86   
4    4   
I2C    I2C   
-40 to 125    -40 to 125   
VSSOP
X2QFN   
VSSOP
X2QFN   
1.15 | 1ku    2.30 | 1ku   
0.3    0.3   
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)   
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)   
Delta-Sigma    Delta-Sigma   
Differential
Single-Ended   
Differential
Single-Ended   
Multiplexed    Multiplexed   
Int    Int   
Comparator
Oscillator
PGA   
Comparator
Oscillator
PGA   
5.5    5.5   
0    0   
2    2   
5.5    5.5   
2    2   
5.5    5.5   
0.5    1   
Catalog    Catalog   
0.0033    0.00086   

其它合格版本 ADS1015

版本 器件型号 定义
汽车电子 ADS1015-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件