ADC32RF45 ADC32RF4x 双通道 14 位 1.0–3.0GSPS 模数转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

ADC32RF45 (正在供货)

ADC32RF4x 双通道 14 位 1.0–3.0GSPS 模数转换器

ADC32RF4x 双通道 14 位 1.0–3.0GSPS 模数转换器 - ADC32RF45
 

描述

ADC32RF45器件是一款 14 位 3.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频 (RF) 采样。ADC32RF45设计旨在追求高信噪比 (SNR),其在宽输入频率范围内兼具 –155dBFS/Hz 的噪声频谱密度与动态范围,并且可提供通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。

每个 ADC 通道均可连接到一个双频带数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多连接三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO) 用于相位相干跳频。此外,ADC 还配有前端峰值和 RMS 功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法。

ADC32RF45支持 JESD204B 串行接口。该接口具有基于子类 1 的确定性延迟,数据传输速率高达 12.5Gbps,每个 ADC 最多四条信道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm),支持工业级温度范围(-40℃ 到 +85°C)。

特性

  • 14 位双通道 3.0GSPS 模数转换器
  • 噪底:–155dBFS/Hz
  • RF 输入支持的频率最高达 4.0GHz
  • 孔径抖动:90fs
  • 通道隔离:95dB(fIN = 1.8GHz 时)
  • 频谱性能(fIN = 900MHz,–2dBFS):
    • 信噪比 (SNR):60.9dBFS
    • 无杂散动态范围 (SFDR):67dBc(HD2、HD3)
    • SFDR:77dBc(最严重毛刺)
  • 频谱性能(fIN = 1.78GHz,–2dBFS):
    • SNR:58.8dBFS
    • SFDR:66Bc(HD2、HD3)
    • SFDR:75dBc(最严重毛刺)
  • 片上数字下变频器:
    • 最多 4 个 DDC(双频带模式)
    • 每个 DDC 最多 3 个独立的数控振荡器 (NCO)
  • 片上输入钳位,用于过压保护
  • 带有报警引脚的可编程片上功率检测器,支持自动增益控制 (AGC)
  • 片上抖动
  • 片上输入端接电阻
  • 输入满量程:1.35 VPP
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B 接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 12.5Gbps 时每个通道具有 4 条信道
  • 功耗:3.0GSPS 时为 3.2W/通道
  • 72 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (10mm × 10mm)

应用

  • 多频带、多模式 2G、3G、4G 蜂窝接收器
  • 相控阵列雷达
  • 电子对抗战
  • 线缆基础设施
  • 无线宽带
  • 高速数字转换器
  • 软件定义无线电
  • 通信测试设备
  • 微波和毫米波接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)

 
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Resolution (Bits)
# Input Channels
SNR (dB)
ENOB (Bits)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Vp-p)
Interface
Operating Temperature Range (C)
Analog Input BW (MHz)
Input Buffer
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SINAD (dB)
Architecture
Reference Mode
ADC32RF45 ADC32RF42 ADC32RF44
3000     1500     2600    
Ultra High Speed     Ultra High Speed     Ultra High Speed    
14     14     14    
2     2     2    
60.9     61.1     61.2    
9.7     9.8     9.7    
67     67     65    
6400     4000     5820    
1.35     1.35     1.35    
JESD204B     JESD204B     JESD204B    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
3200     3200     3200    
Yes     Yes     Yes    
VQFN     VQFN     VQFN    
72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)     72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)     72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)    
Catalog     Catalog     Catalog    
60.2     60     59.8    
Pipeline     Pipeline     Pipeline    
Int     Int     Int