XTR117
- 低静态电流:130µA
- 用于外部电路的 5V 稳压器
- 低量程误差:0.05%
- 低非线性误差:0.003%
- 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:VSON-8 和 VSSOP-8
XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。
片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。
XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。
XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | XTR117 4-20mA 电流环路发送器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块
The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer. This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box. The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design
这款电桥传感器调节器模块可为接地基准负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器 (PGA) 为差动电桥传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,然后通过标准 4mA 到 20mA 电流环路传输电流。额外的电路可防止模块出现静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击电涌。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。