XTR111
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter

Precision Voltage-to-Current Converter/Transmitter - XTR111
数据表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板
XTR111 评估模块新版本 XTR111-2EVM 评估模块和开发板

参考设计

单通道隔离式 3 线电流环路发送器参考设计

This single-channel, input-isolated, three-wire current loop transmitter reference design provides a current range of 0 mA to 20 mA while operating on a 24-V supply. The design features a precision digital-to-analog converter (DAC) with an internal reference voltage, integrated three-wire current (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真