XTR108-DIE (正在供货)

具有“智能”可编程信号调节的 4-20mA 两线制发送器

 

描述

XTR108 是一款设计用于温度和桥式传感器的“智能”可编程、两线制发射器。 模拟信号路径中的零、量程、和线性化误差可通过一个标准数字串行接口进行校准,从而无需手工调节。 非易失性外部 EEPROM 存储校准设置。

这个全模拟信号路径包含一个输入复用器、自动归零的增益可编程仪器放大器、双可编程电流源、线性化电路、电压基准、子稳压器、内部振荡器、控制逻辑、和一个输出电流放大器。 可编程电平位移对传感器直流 (DC) 偏移做出补偿。 依照 NAMUR NE43 规定,可选的上下按比例缩放输出可表示器件超限和烧毁。 当电源丢失时,自动复位被启动。

由复用器引导通过的电流源可被用于直接激活 RTD 温度传感器、压桥、或者其它换能器。 一个闲置的运算放大器可被用于将电流转换为电压。

特性

  • 完整的发射器 + 电阻温度检测器 (RTD) 线性化
  • 两线制输出
  • 无需电势计和调整
  • 数字校准
  • 串行 SPI 总线接口

查看更多内容

特色工具和软件