XTR105-DIE 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流发送器 | 德州仪器 TI.com.cn

XTR105-DIE (正在供货)

具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流发送器

 

描述

XTR105 是一款带有两个精准电流源的单片 4-20mV,2 线制电流发送器。 它提供针对铂 RTD 温度传感器和桥、仪表放大器、和一个单集成电路上的电流输出电路的完整电流激励。

多用途线性化电流提供一个对 RTD 的第二阶修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。

仪器放大器增益可针对宽范围的温度或者压力测量进行配置。 整个电流发送器的总体未调整误差足够低以允许在未经调整的情况下用于很多应用。 这包括零输出电流漂移,和非线性。 XTR105 在环路电源电压上运行。

特性

  • 低未调整误差
  • 两个精准电流源
  • 线性化
  • 2 线制或者 3 线制远程电阻温度检测器 (RTD) 操作
  • 低偏移漂移
  • 低输出电流噪声
  • 高电源抑制 (PSR)
  • 高共模抑制 (CMR)
  • 宽电源电压

参数

与其它产品相比 裸片和晶圆服务 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Product type Category Rating
XTR105-DIE 立即下单 Sensors     Tested Die     Catalog