WL1837MOD
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
WiLink™ 8 工业双频段、2x2 MIMO Wi-Fi、Bluetooth 和 Bluetooth 低耗能模块

 

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
WiLink™ 8 双频段 2.4 和 5 GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 评估模块 WL1837MODCOM8I 子卡
用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件 WL1835MODCOM8B 子卡
AM335x 评估模块 TMDXEVM3358 评估模块和开发板
AM437x high security 评估模块 TMDSEVM437X 评估模块和开发板
COM8 转 SDMMC 适配器 WL18XXCOM82SDMMC 评估模块和开发板
DM38x 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK388 评估模块和开发板
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK8127 评估模块和开发板
适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件 E14-SENSOR-TO-CLOUD 评估模块和开发板

参考设计

12mm x 12mm、5 轨应用处理器电源定序参考设计

This reference design demonstrates a validated and cost competitive power sequencing solution for an application processor or a high performance control platform. This design supports 5 different voltage rails, optimized with layout space of 12 mm × 12 mm. The design is also capable of (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (6)

培训内容 型号 类型
用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序 WILINK8-WIFI-NLCP DSP/BIOS 实时内核
支持 WL183x 和 CC2564C 且适用于 Linux 平台的 TI 蓝牙 4.2 协议栈附加件 TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON 软件库
用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具 WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 软件库
用于 WL18xx 的蓝牙服务包 WL18XX-BT-SP 软件库
适用于 WL18XX 模块的 WiLink 网格可视化工具 WILINK-WIFI_MESH_VISUALIZATION_TOOL 软件库
用于 Sitara 微处理器的 Android 开发套件 ANDROIDSDK-SITARA 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
适用于 WiLink™ 8 的无线电认证 WL18XX-CERTIFICATION 电路设计和仿真
WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 – QNX、Win、RTOS 基线 WILINK8-WIFI-MCP8 软件开发工具、IDE、编译器

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
WL1837MOD 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。