VSP5612
- 四通道 CCD/CMOS 信号:2 通道、4 通道或 4 通道(可选)
- 电源: 仅限 3.3V(典型值)
(内置 LDO,3.3V 至 1.8V) - 最大转换速率:
- VSP5610: 35 MSPS
- VSP5611: 50 MSPS
- VSP5612: 70 MSPS
- 16 位分辨率
- CDS/SH(可选)
- 最大输入信号范围:2.0V
- 模拟和数字混合增益:
- 模拟增益:3/64-V/V 步骤中为
0.5V/V 至 3.5V/V - 数字增益:1/256-V/V 步骤中为
1V/V 至 2V/V
- 模拟增益:3/64-V/V 步骤中为
- 偏移校正 DAC:±250mV、8 位
- 标准 LVDS/CMOS 可选输出:
- LVDS:
- 数据通道:2 通道、3 通道
- 时钟通道:1 通道
- 8 位/7 位串行器(可选)
- CMOS:
- 4 位 × 4、8 位 × 2
- LVDS:
- 定时发生器:
- 快速传输时钟:八个信号
- 慢速传输时钟:六个信号
- 定时调节分辨率:tMCLK/48
- 输入钳位/输入参考级别内部/外部(可选)
- 参考 DAC: 0.5V、1.1V、1.5V、2V
- SPI™:三线串行
- GPIO:四端口
- 复印机
- 传真机
- 扫描仪
SPI is a trademark of Motorola.
All other trademarks are the property of their respective owners.
VSP5610/11/12 为高速、高性能 16 位模数转换器 (ADC),具有四个独立的采样电路通道,用于多路输出充电耦合设备 (CCD) 及互补金属氧化物半导体 (CMOS) 系列传感器。 传感器的像素数据由采样/保持 (SH) 或相关双采样 (CDS) 电路采样,然后由 ADC 转化为数字数据。 数据输出在低电压差动信号 (LVDS) 或 CMOS 模式下可选。
VSP5610/11/12 包括一个可编程增益,支持亮度引起的像素级反射。 集成数模转换器 (DAC) 可用于调节模拟输入信号的偏移级别。 此外,定时发生器 (TG) 和一些控制传感器运行的器件集成。
VSP5610/11/12 使用 1.65V 至 1.95V 用于内核电压,3.0V 至 3.6V 用于 I/O。 内核电压由内置低压降稳压器 (LDO) 提供。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有定时发生器的 16 位 4 通道 CCD/CMOS 传感器模拟前端 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 5月 23日 | |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。