ULN2003AI
- 500mA 额定集电极电流(单输出)
- 高电压输出:50V
- 钳位二极管输出
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。
单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以提供更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一同工作。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,允许直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件进行操作。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需电压小于 ULN2002A 器件的所需电压。
.
.
.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. R) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.R) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 |
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving | 2014年 10月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 查看选项 |
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
SOP (NS) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。